Standardsensoren, kubisch

Produktselektor

Kompakte Bauformen für große Ansprüche

Diese kubischen Standardsensoren sind universell für verschiedene Detektionsaufgaben einsetzbar. Es gibt kubische Bauformen im Kunststoff- sowie im Metallgehäuse.

IS 122

Produktselektor

Der kompakte Profi

Sensor in kubischem Gehäuse und besonders kompakten Abmessungen.

  • Entry level Serie
  • Attraktive Abmessungen ermöglicht den universellen Einsatz
  • Kostengünstigen Lösung für Spezialanwendungen, z.B. bei der Kleinteileerkennung im Nahbereich

Mehr

IS 288

Produktselektor

Die kleinsten kubischen Standardsensoren

Mit einem seitlich ausgerichteten Sensorfeld ist eine platz- und kostensparende Integration möglich. Über unseren speziellen Halter lassen sich die Sensoren sogar in der Nut eines ITEM-Profils montieren.

  • Seitlich ausgerichtetes Sensorfeld für eine platz- und damit kostensparende Integration
  • Kurze Reaktionszeiten für sicheres Erkennen in dynamischen Prozessen zur Steigerung der Maschinen-Produktivität

Mehr

IS 240

Produktselektor

Extra flache Bauform

Durch die kubische Bauform ist dieser Sensor ideal für den seitlichen Anbau an Förderbändern.

  • Kubische Bauform für einfachen seitlichen Anbau
  • Einfache und schnelle Installation und Inbetriebnahme spart Montagezeiten und garantiert höchste Verfügbarkeit
  • Erhöhte Tastweiten bieten eine große Funktionssicherheit
  • Sehr gut sichtbare Statusanzeige zur zuverlässigen Erkennung und Inbetriebnahme auch auf größere Entfernungen

Mehr

IS 244

Produktselektor

Der Sensor würfelt nicht

Mit einem nach fünf Richtungen ausrichtbaren Sensorfeld entgeht diesem kompakten Sensor fast nichts. Versionen mit M12-Stecker oder komfortablem Klemmraum lassen keine Wünsche offen.

  • In fünf Richtungen orientierbares Sensorfeld für flexible Montage und vereinfachte Maschinenkonstruktion
  • Statusanzeigen rundum sichtbar zur zuverlässigen Erkennung und Inbetriebnahme
  • Varianten mit komfortablem Klemmraum oder M12 Stecker

Mehr