Standardsensoren, zylindrisch

Produktselektor

Robuste Sensoren in zylindrischer Bauform

Die sichere Detektion metallischer Objekte in robustem metallischem Gehäuse ist der vielfältige Einsatzbereich dieser Sensoren. Neben der Bauform ist die Tastweite Sn als wichtiges Auswahlkriterium zu nennen. Je nach Anwendung können Schaltausgänge und Anschluss gewählt werden.

  • Robuste Metallgehäuse
  • Große Auswahl an Schaltabständen Sn
  • NPN/PNP und NC/NO Typen erhältlich
  • Mit Kabel oder Steckeranschluß

IS 208

Produktselektor

Klein aber fein

Mit nur 8 mm Durchmesser lässt sich dieser kleine Standardsensor sehr individuell in die Applikationen integrieren.

  • Große Tastweiten erlauben die Auswahl einer kleineren Bauform und sparen damit Platz und Kosten für die Maschinen-Mechanik
  • Die Montage kann mit größerem Abstand zu bewegten Teilen erfolgen. Dies vermeidet Beschädigungen und sichert die Maschinen-Verfügbarkeit
  • Die hohe Empfindlichkeit der Sensoren macht sie zur kostengünstigen Lösung für Spezialanwendungen, z.B. bei der Kleinteileerkennung im Nahbereich

Mehr

IS 212

Produktselektor

Mehr als nur Standard

Selbst diese Standard-Bauform mit M12-Außengewinde hat ihre Besonderheiten: Erhöhte Tastweiten bei kleiner Bauform sparen Platz und Kosten.

  • Große Tastweiten erlauben die Auswahl einer kleineren Bauform und sparen damit Platz und Kosten
  • Die Montage kann mit größerem Abstand zu bewegten Teilen erfolgen
  • Die hohe Empfindlichkeit der Sensoren macht sie zur kostengünstigen Lösung für Spezialanwendungen, z.B. bei der Kleinteileerkennung im Nahbereich
  • Robuste Vollmetall-Gehäuse für dauerhafte Einsätze

Mehr

IS 218

Produktselektor

Hohe Ansprüche kompakt erfüllt

Trotz der kompakten Bauformen im M18-Gehäuse sparen diese Sensoren nicht an Leistung und lassen sich schnell und einfach in die Maschine integrieren.

  • Großes Spektrum an Tastweiten ermöglicht den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen
  • Die Montage kann mit größerem Abstand zu bewegten Teilen erfolgen
  • Die hohe Empfindlichkeit der Sensoren macht sie zur kostengünstigen Lösung für Spezialanwendungen, z.B. bei der Kleinteileerkennung im Nahbereich
  • Robuste Vollmetall-Gehäuse für dauerhafte Einsätze

Mehr

IS 230

Produktselektor

Mit gehörigem Abstand

Mit bis zu 40 mm Tastweite lässt diese Baureihe in der M30-Bauform die größtmögliche Flexibilität bei der Montage offen.

  • Großes Spektrum an Tastweiten ermöglicht den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen
  • Die Montage kann mit größerem Abstand zu bewegten Teilen erfolgen
  • Die hohe Empfindlichkeit der Sensoren macht sie zur kostengünstigen Lösung für Spezialanwendungen, z.B. bei der Kleinteileerkennung im Nahbereich
  • Robuste Vollmetall-Gehäuse für dauerhafte Einsätze

Mehr