Volledelstahl-Sensoren

Produktselektor

Sensoren aus V2A/V4A Edelstahl

Für den Einsatz in Umgebungen mit höheren Anforderungen an das Gehäusematerial bieten unsere induktiven Edelstahl-Sensoren eine optimale Lösung. Varianten für den Food & Beverage-Bereich (316L) sind ebenfalls erhältlich.

  • Version mit hygienetauglichem Edelstahl 316K
  • V2A/V4A Gehäusematerial
  • Teilweise in Kombination mit weiteren Eigenschaften

IS 208

Produktselektor

Kompakte Bauform

Sensor aus V2A für extreme Umgebungsbedingungen und materialunabhängigem Schaltabstand (Reduktionsfaktor 1).

  • Robuste Vollmetall-Gehäuse für dauerhafte, hohe Maschinenverfügbarkeit
  • Gehäuse aus Edelstahl V2A mit Schutzart IP 68 und IP 69K
  • Schaltabstand unabhängig von Objekteigenschaft (Reduktionsfaktor 1)

Mehr

IS 212

Produktselektor

Sensoren für erhöhte Anforderungen

Mit ihrem robusten Gehäuse aus Edelstahl widerstehen diese Sensoren auch aggressiven Reinigungsprozessen in der Lebensmittel- und Pharmaproduktion.

  • Robuste Edelstahl-Gehäuse für dauerhafte, hohe Maschinenverfügbarkeit
  • Gehäuse aus Edelstahl 316L mit Schutzart IP 69K für Food & Beverage Applikationen sowie Gehäusematerial V2A mit Schutzart IP 68/IP 69K
  • Große Tastweiten auf Edelstahl-Objekte zur zuverlässigen Erkennung von Maschinenteilen z.B. bei Verpackungsmaschinen im Lebensmittelbereich
  • Schaltabstand unabhängig von Objekteigenschaft (Reduktionsfaktor 1)

Mehr

IS 218

Produktselektor

Hohe Tastweite für hohe Ansprüche

Wie die Serie IS 212 sind auch diese Sensoren robust mit V4A-Gehäuse und bieten zudem einen höheren Schaltabstand.

  • Robuste Vollmetall-Gehäuse für dauerhafte, hohe Maschinenverfügbarkeit
  • Gehäuse aus Edelstahl 316L mit Schutzart IP 69K für Food & Beverage Applikationen sowie Gehäusematerial V2A mit Schutzart IP 68/IP 69K
  • Große Tastweiten auf Edelstahl-Objekte zur zuverlässigen Erkennung von Maschinenteilen z.B. bei Verpackungsmaschinen im Lebensmittelbereich
  • Schaltabstand unabhängig von Objekteigenschaft (Reduktionsfaktor 1)

Mehr

IS 230

Produktselektor

Mit gehörigem Abstand

Mit bis zu 40 mm Schaltabstand lässt diese Serie im M30-Edelstahl-Gehäuse die größtmögliche Flexibilität bei der Montage offen.

  • Robuste Vollmetall-Gehäuse für dauerhafte, hohe Maschinenverfügbarkeit
  • Gehäuse aus Edelstahl 316L mit Schutzart IP 69K für Food & Beverage Applikationen sowie Gehäusematerial V2A mit Schutzart IP 68/IP 69K
  • Große Tastweiten auf Edelstahl-Objekte zur zuverlässigen Erkennung von Maschinenteilen z.B. bei Verpackungsmaschinen im Lebensmittelbereich
  • Schaltabstand unabhängig von Objekteigenschaft (Reduktionsfaktor 1)

Mehr