• 22
    • 25
    • 26
    • 32
    • 34,3
    • 35
    • 38
    • 40
    • 40,6
    • 45
    • 46,8
    • 48,5
    • 50
    • 50,2
    • 50,8
    • 51
    • 52
    • 52,6
    • 53
    • 54
    • 54,2
    • 55
    • 59
    • 60
    • 62
    • 63
    • 63,5
    • 64
    • 66
    • 67
    • 70
    • 73,5
    • 79
    • 118
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
    • 180
    • 200
    • 300
    • 400
    • 440
    • 500
    • 600
    • 700
    • 800
    • 1000
    • 1200
    • 1400
    • 1500
    • 2000
    • 2500
    • 3000
    • 3500
    • 4500
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
    Einbauart

    Wählen Sie ein oder mehrere Merkmale, um die Produktliste einzuschränken.(ODER-Verknüpfung)

    •  

    Sonderausführung

    Wählen Sie ein oder mehrere Merkmale, um die Produktliste einzuschränken.(ODER-Verknüpfung)

    •  

    Typ. Grenzreichweite Sn [mm]

    Stellen Sie einen Wert ein, um die Produktliste zu filtern.

    • 1
    • 1,5
    • 2
    • 2,5
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 10
    • 12
    • 14
    • 15
    • 20
    • 22
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
Ergebnisliste: 6 Produkte gefunden

Abbildung kann abweichen

Artikelbeschreibung: IS 230FM/2NO.5-10E

Art-Nr.: 50128166
VK-Bezeichnung: Induktiver Sensor
10 mm 50 mm Transistor, NPN
Anzahl:
Max. Anzahl der Artikel wurde erreicht!

Artikelbeschreibung: IS 230FM/2NO.5-10E-S12

Art-Nr.: 50128165
VK-Bezeichnung: Induktiver Sensor
10 mm 63,5 mm Transistor, NPN
Anzahl:
Max. Anzahl der Artikel wurde erreicht!

Artikelbeschreibung: IS 230FM/4NO.5-10E

Art-Nr.: 50128164
VK-Bezeichnung: Induktiver Sensor
10 mm 50 mm Transistor, PNP
Anzahl:
Max. Anzahl der Artikel wurde erreicht!

Artikelbeschreibung: IS 230FM/4NO.5-10E-S12

Art-Nr.: 50128163
VK-Bezeichnung: Induktiver Sensor
10 mm 63,5 mm Transistor, PNP
Anzahl:
Max. Anzahl der Artikel wurde erreicht!

Artikelbeschreibung: IS 230FM/4NO.5F-40N-S12

Art-Nr.: 50111436
VK-Bezeichnung: Induktiver Sensor
40 mm 63,5 mm Transistor, PNP
Anzahl:
Max. Anzahl der Artikel wurde erreicht!

Artikelbeschreibung: IS 230FM/4NO.5F-20E-S12

Art-Nr.: 50111435
VK-Bezeichnung: Induktiver Sensor
20 mm 63,5 mm Transistor, PNP
Anzahl:
Max. Anzahl der Artikel wurde erreicht!

Artikeldaten vom:2022-01-11 17:43:00