IS 230FM/2NO.5-10E - Induktiver Sensor

  • Technische Merkmale

    • Basisdaten
      • Serie230
      • Typ. Grenzreichweite Sn10 mm
      • Betriebsreichweite Sa0 ... 8,1 mm
    • Sonderausführung
      • SonderausführungReduktionsfaktor 1
    • Elektrische Daten
      • SchutzbeschaltungKurzschlussschutz, Induktionsschutz, Verpolschutz
      • Leistungsdaten
        • Versorgungsspannung UB10 ... 30 V, DC
        • Restwelligkeit0 ... 20 %, von UB
        • Leerlaufstrom0 ... 10 mA
        • Temperaturdrift, max. (in % von Sr)10 %, über den gesamten Betriebstemperaturbereich
        • Wiederholgenauigkeit, max. (in % von Sr)5 %, bei UB = 20 ... 30 V DC, Umgebungtemperatur Ta = 23°C ± 5°C
        • Schalthysterese15 %
      • Ausgänge
        • Anzahl digitaler Schaltausgänge1 St.
        • Schaltausgänge
          • SpannungsartDC
          • Schaltstrom, max.200 mA
          • Reststrom, max.0,1 mA
          • Spannungsabfall≤ 2 V
        • Schaltausgang 1
          • SchaltelementTransistor, NPN
          • SchaltprinzipSchließer (NO)
    • Zeitverhalten
      • Schaltfrequenz50 Hz
      • Bereitschaftsverzögerung50 ms
    • Anschluss
      • Anzahl Anschlüsse1 St.
      • Anschluss 1
        • FunktionSpannungsversorgung, Signal OUT
        • Art des AnschlussesLeitung
        • Leitungslänge2.000 mm
        • Werkstoff MantelPUR
        • Leitungsfarbeschwarz
        • Aderzahl3 -adrig
        • Aderquerschnitt0,34 mm²
    • Mechanische Daten
      • Bauformzylindrisch
      • GewindegrößeM30 x 1,5 mm
      • Abmessung (Ø x L)30 mm x 50 mm
      • Einbauartbündig
      • Werkstoff GehäuseEdelstahl
      • Gehäuse EdelstahlV2A
      • Werkstoff aktive FlächeEdelstahl, AISI 303
      • Nettogewicht190 g
      • Farbe Gehäusesilber
      • Art der Befestigungüber optionales Befestigungsteil, Befestigungsgewinde
      • Normmessplatte30 x 30 mm², Fe360
    • Bedienung und Anzeige
      • Art der AnzeigeLED
      • Anzahl der LED1 St.
    • Umgebungsdaten
      • Umgebungstemperatur Betrieb-25 ... 70 °C
    • Zertifizierungen
      • SchutzartIP 68, IP 69K
      • Zulassungenc UL US
      • Prüfverfahren EMV nach NormIEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4
      • Gültiges NormenwerkIEC 60947-5-2
    • Korrekturfaktoren
      • Aluminium1
      • Edelstahl0,6
      • Kupfer0,8
      • Messing1,3
      • Stahl Fe3601
    • Klassifikation
      • Zolltarifnummer85365019
      • ECLASS 5.1.427270101
      • ECLASS 8.027270101
      • ECLASS 9.027270101
      • ECLASS 10.027270101
      • ECLASS 11.027270101
      • ETIM 5.0EC002714
      • ETIM 6.0EC002714
      • ETIM 7.0EC002714
  • Zubehör

  • Downloads

Artikeldaten vom:2022-01-11 17:43:00