Ausgangsfunktion
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
    • 53
    • 55
    • 61
    • 66,5
    • 68
    • 70
    • 72
    • 73
    • 75
    • 75,5
    • 78,5
    • 79
    • 85
    • 87,3
    • 88,5
    • 98
    •  

    Einbauart
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
    Schaltabstand Sn [mm]
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
    • 7,5
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
Ergebnisliste: 4 Produkte gefunden

Abbildung kann abweichen

Artikelbeschreibung: LCS-1M18P-F05PNP-M12-LT

Art-Nr.: 50135720
VK-Bezeichnung: Sensor kapazitiv
1 ... 7,5 mm PNP, Öffner (NC)/Schließer (NO) programmierbar 18 mm
Anzahl:
Max. Anzahl der Artikel wurde erreicht!

Artikelbeschreibung: LCS-1M18P-F05NNP-M12-LT

Art-Nr.: 50135721
VK-Bezeichnung: Sensor kapazitiv
1 ... 7,5 mm NPN, Öffner (NC)/Schließer (NO) programmierbar 18 mm
Anzahl:
Max. Anzahl der Artikel wurde erreicht!

Artikelbeschreibung: LCS-1M30P-F10PNP-M12-LT

Art-Nr.: 50135738
VK-Bezeichnung: Sensor kapazitiv
1 ... 15 mm PNP, Öffner (NC)/Schließer (NO) programmierbar 30 mm
Anzahl:
Max. Anzahl der Artikel wurde erreicht!

Artikelbeschreibung: LCS-1M30P-F10NNP-M12-LT

Art-Nr.: 50135739
VK-Bezeichnung: Sensor kapazitiv
1 ... 15 mm NPN, Öffner (NC)/Schließer (NO) programmierbar 30 mm
Anzahl:
Max. Anzahl der Artikel wurde erreicht!

Artikeldaten vom:2022-01-11 17:43:00