Baureihe 28

Produktselektor

Echt hart im nehmen der Kleine

Die Sensoren der Baureihe 28 sind zuverlässige, leistungsfähige Lichtschranken, die für viele Standard-Detektionsaufgaben in der Fördertechnik, Verpackungstechnik und dem Sondermaschinenbau prädestiniert sind. Sie bieten hohe Reichweiten und viele technische Highlights, wie den helle brightVision® Lichtfleck zur einfachen Ausrichtung oder die front- und steckerseitige M18-Montagemöglichkeit zu einem absolut überzeugenden, wirtschaftlichen Preis.

Das faserverstärkte, kubische Kunststoffgehäuse in IP67 und die aktive Fremdlichtunterdrückung A²LS ermöglichen zudem eine besonders robuste Detektion auch in rauen Industrieumfeldern.

  • Helle gelb/grüne Anzeige-LEDs
  • Schutzart IP 67
  • 2 antivalente Schaltausgänge
  • Großer Betriebstemperaturbereich von -40 bis +60 °C.
  • Hell sichtbaren brightVision® Lichtfleck
  • Hohe Fremdlichtsicherheit durch A²LS
  • Universelle front­ oder steckerseitige M18­Lochmontage
  • Einfache Durchgangslochmontage mit gehäuseseitigem Verdrehschutz für Montagemuttern

Einweg-Lichtschranken

Produktselektor

Solide kubische Einweg-Lichtschranke für Standarddetektionsaufgaben mit Sender und Empfänger.

Mehr

Reflexions-Lichtschranken

Produktselektor

Solide kubische, polarisierte Reflexions-Lichtschranke für Einbausituationen in denen ein Retro-Reflektor eingesetzt werden kann.

Mehr

Kontakt & Support

Tel.: 07021 / 573-308
(Mo-Fr 8-17 Uhr)
Tel.: 07021 / 573-306
(Mo-Fr 8-17 Uhr)
Tel.: 07021 / 573-307
(Mo-Fr 8-17 Uhr)