Sicheres Detektieren von unterschiedlichen Objekten in kompakter Bauform
Die Lichttaster der Serie 110 wurden speziell dafür entwickelt, unterschiedliche Materialien unter veränderbaren Bedingungen stabil und positionsgenau zur erkennen. Die Bedienung des Sensors ist dabei sehr einfach über Teach-Knöpfe möglich. Die max. Reichweite von bis zu 5.000 mm machen den Sensor zu einer Lösung in vielen Applikationen mit bis zu 2 Schaltpunkten.