HT110 - Lichttaster mit Hintergrundausblendung

Produktselektor

Sicheres Detektieren von unterschiedlichen Objekten in kompakter Bauform

Die Lichttaster der Serie 110 wurden speziell dafür entwickelt, unterschiedliche Materialien unter veränderbaren Bedingungen stabil und positionsgenau zur erkennen. Die Bedienung des Sensors ist dabei sehr einfach über Teach-Knöpfe möglich. Die max. Reichweite von bis zu 5.000 mm machen den Sensor zu einer Lösung in vielen Applikationen mit bis zu 2 Schaltpunkten.

  • Laser-Klasse 1 Laserspot
  • 2 voneinander unabhängige Gegentakt-Schaltausgänge
  • Stabiles Schaltverhalten bei dunklen, glänzenden und farbigen Objekten durch Lichtlaufzeit
  • Platzsparender drehbarer M12 Anschluss
  • Status LED-Anzeige von oben und von vorne
  • Einstellmöglichkeiten über I/O-Link und Sensor Studio
  • Kompaktes Gehäuse