Der HT10 ist ein Lichttaster mit Hintergrundausblendung basierend auf Lichtlaufzeitmessung, mit einer max. Reichweite von 8.000 mm. Der Schaltpunkt ist dabei bis 3.500 mm nahezu materialunabhängig. Der Sensor ermöglicht eine sichere Detektion von glänzenden und gering reflektierenden Objekten unter extremen Winkeln. Der HT10 ist optimiert für Positionieraufgaben, Fachbelegtkontrolle, Riegelpositionierung und Durchschubüberwachung. Durch die hohe Toleranzgrenze bietet der Sensor eine nachhaltige Verfügbarkeit auch bei sich ändernden Umgebungsbedingungen oder veränderlichen reflektierenden Materialen.