Dynamischer Referenz Taster

Produktselektor

Der dynamische Referenztaster detektiert beliebige Objekte präzise und zuverlässig. Das innovative Sensorprinzip arbeitet auf eine Referenzfläche und ist so nicht von den Eigenschaften des zu erfassenden Objekts abhängig, das jede Form, Farbe oder Oberflächenbeschaffenheit haben kann.

DRT25C.R

Produktselektor

Der Gebindesensor detektiert beliebige Dosen- oder Flaschengebinde präzise und zuverlässig. Der Referenztaster mit erhöhter Reichweite arbeitet mit dem Gliederband als Referenzfläche und ist so nicht von den Eigenschaften des zu erfassenden Gebindes abhängig, das eine beliebige Form oder Farbe haben kann.

  • Zuverlässige Detektion von folienumwickelten Gebinden aller Art
  • Dank seiner erhöhten Reichweite kann der Gebindesensor maximal 450 mm über dem Transportband montiert werden
  • Anpassung an die Applikation durch zwei unterschiedliche Teachlevel
  • Zuverlässiger Betrieb auch bei Verschmutzungen und Vibrationen des Förderbandes
  • Für hohen Maschinendurchsatz und Vermeidung von Stillständen

Mehr

DRT25C

Produktselektor

Der DRT25C arbeitet auf ein Förderband in einer Distanz bis 200 mm, das er als Referenz nutzt, um beliebige Objekte zu detektieren. So kann der Taster unabhängig von den Objekteigenschaften selbst glänzende, flache, teiltransparente oder durchbrochene Objekte sicher erkennen und garantiert zuverlässiges Schalten auch bei Objektwechsel ohne erneutes Sensorteachen. Drei unterschiedliche Empfindlichkeitseinstellungen garantieren optimale Performance für jede Detektionsumgebung.

  • Sicheres Erkennen von Objekten mit beliebigen Eigenschaften (glänzend, flach, perforiert, teiltransparent)
  • Einfaches Einstellen durch Teachfunktion (Knopf oder Leitung)
  • Drei verschiedene Teachlevel für optimale Sensorperformance in jeder Umgebung
  • Automatisches Tracking garantiert optimales Schaltverhalten bei Verschmutzung
  • Alle Geräte verfügen über IO-Link

Mehr