Serie 25

Produktselektor

Kompakt, zuverlässig, kosteneffizient

Die Universalbaureihe 25 ist die Sensorlösung für ein breites Anwendungsfeld in der Verpackungstechnik, Intralogistik und Automationstechnik. In ihrer Baugröße bietet sie größte Reichweiten und überzeugt mit großzügiger Funktionsreserve. Spezialgeräte wie die Taster mit langem oder kleinen Lichtfleck, Klarglaslichtschranken oder die High power Einweglichtschranke sind souveräne Problemlöser für knifflige Applikationen. Schutzklasse IP67 und IP69K, aktive Fremdlichtunterdrückung und die Ecolab-Zertifizierung tragen zur Attraktivität bei, die metallverstärkten M4-Gewindehülsen sorgen für ein extrem stabiles Gehäuse.

  • Rundum gut sichtbare Anzeige-LEDs
  • Hohe Funktionsreserven und große Reichweiten
  • Kategorie 2-Sensoren
  • Erhöhte Verfügbarkeit durch Warnausgang und Aktivierungseingang
  • Schutzarten IP 66, IP 67 und IP69K
  • Robustes, kompaktes Gehäuse mit Gewindehülsen
  • Großer Betriebstemperaturbereich von -40 bis +60 °C
  • Hohe Fremdlichtsicherheit durch A²LS

Einweg-Lichtschranken

Produktselektor

Die Einweg-Lichtschranke überzeugt durch ihre überdurchschnittlich hohe Reichweite sowie ihre vielfältigen Optionen zur Erhöhung der Prozesssicherheit (Warnung, Testung). Als besonders leistungsstarke Version, z.B. zur Foliendurchstrahlung, erhältlich.

Mehr

Reflexions-Lichtschranken

Produktselektor

Neben normalen polarisierten Reflexlichtschranken wartet die Serie 25 mit Varianten für die sichere Detektion umstretchter Paletten, transparenter Objekte oder die hochgenaue Positionierung auf.

Mehr

Lichttaster mit Hintergrundausblendung

Produktselektor

Diese Sensoren eignen sich für die zuverlässige Detektion von Gegenständen vor einem Hintergrund. Mit diversen Spezialausführungen bietet die Serie auch für knifflige Anwendungen wie die Erkennung von extrem dunklen oder farblich strukturierten Objekten sowie Objekten mit Durchbrüchen zuverlässige und effiziente Lösungen.

Mehr

Dynamischer Referenz Taster

Produktselektor

Der dynamische Referenztaster detektiert beliebige Objekte präzise und zuverlässig. Das innovative Sensorprinzip arbeitet auf eine Referenzfläche und ist so nicht von den Eigenschaften des zu erfassenden Objekts abhängig, das jede Form, Farbe oder Oberflächenbeschaffenheit haben kann.

Mehr