HRT 25B/L6X.32-2500-S12 - Taster Hintergrundausblendung

  • Technische Merkmale

    • Basisdaten
      • Serie25B
      • FunktionsprinzipTast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
    • Sonderausführung
      • SonderausführungTeach über IO-Link, 2 unabhängige Schaltausgänge
    • Optische Daten
      • Betriebsreichweite0,05 ... 2,5 m
      • Grenzreichweite0,05 ... 3 m
      • LichtquelleLED, infrarot
      • Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand]60 mm [1.000 mm]
    • Elektrische Daten
      • SchutzbeschaltungVerpolschutz, Kurzschlussschutz, Transientenschutz
      • Leistungsdaten
        • Versorgungsspannung UB18 ... 30 V, DC
        • Restwelligkeit0 ... 15 %, von UB
        • Leerlaufstrom0 ... 32 mA
      • Ausgänge
        • Anzahl digitaler Schaltausgänge2 St.
        • Schaltausgang 1
          • SchaltelementTransistor, Gegentakt
          • SchaltprinzipIO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
        • Schaltausgang 2
          • SchaltelementTransistor, Gegentakt
          • Schaltprinziphellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
    • Zeitverhalten
      • Schaltfrequenz30 Hz
      • Ansprechzeit70 ms
    • Schnittstelle
      • ArtIO-Link
      • IO-Link
        • SpezifikationV1.1.1
    • Anschluss
      • Anschluss 1
        • FunktionSignal OUT, Spannungsversorgung
        • Art des AnschlussesRundstecker
        • GewindegrößeM12
        • WerkstoffKunststoff
        • Polzahl5 -polig
    • Mechanische Daten
      • Abmessung (B x H x L)15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm
      • Werkstoff GehäuseKunststoff
      • Gehäuse KunststoffPC-ABS
      • Werkstoff OptikabdeckungKunststoff / PMMA
      • Nettogewicht15 g
      • Art der Befestigungüber optionales Befestigungsteil, Durchgangsbefestigung
    • Bedienung und Anzeige
      • BedienelementeTeach-Knopf
    • Umgebungsdaten
      • Umgebungstemperatur Betrieb-30 ... 50 °C
    • Zertifizierungen
      • SchutzartIP 66, IP 67
      • SchutzklasseIII
      • Zulassungenc UL US
      • Gültiges NormenwerkIEC 60947-5-2
    • Klassifikation
      • Zolltarifnummer85365019
      • eCl@ss 5.1.427270904
      • eCl@ss 8.027270904
      • eCl@ss 9.027270904
      • eCl@ss 10.027270904
      • eCl@ss 11.027270904
      • ETIM 5.0EC002719
      • ETIM 6.0EC002719
      • ETIM 7.0EC002719
  • Zubehör

  • Downloads

Artikeldaten vom:2021-06-14 18:07:00