SETHT25CI-300F.HF/4P200M12 BTX - Set Taster Hintergrundausblendung

  • Technische Merkmale

    • Basisdaten
      • Serie25C
      • FunktionsprinzipTast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
      • Vormontiert aufMontagesystem
    • Sonderausführung
      • Sonderausführungfesteingestellte Tastweite 300 mm, Artikel-Set, Ausblenden von HF-Beleuchtung (LED)
    • Optische Daten
      • schwarz-weiß-Fehler< 10% bis 500 mm
      • Betriebsreichweite, weiß 90%0 ... 1,3 m
      • Betriebsreichweite, grau 18%0,005 ... 0,8 m
      • Betriebsreichweite, schwarz 6%0,005 ... 0,7 m
      • Grenzreichweite0 ... 1,3 m
      • Einstellbereich50 ... 1.300 mm
      • LichtquelleLED, infrarot
    • Elektrische Daten
      • SchutzbeschaltungVerpolschutz, Kurzschlussschutz
      • Leistungsdaten
        • Versorgungsspannung UB10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit
        • Restwelligkeit0 ... 15 %, von UB
        • Leerlaufstrom0 ... 20 mA
      • Ausgänge
        • Anzahl digitaler Schaltausgänge2 St.
        • Schaltausgang 1
          • SchaltelementTransistor, PNP
          • Schaltprinziphellschaltend
        • Schaltausgang 2
          • SchaltelementTransistor, PNP
          • Schaltprinzipdunkelschaltend
    • Zeitverhalten
      • Schaltfrequenz250 Hz
      • Ansprechzeit0,33 ms
    • Anschluss
      • Anschluss 1
        • FunktionSignal OUT, Spannungsversorgung
        • Art des AnschlussesLeitung mit Rundstecker
        • Leitungslänge200 mm
        • GewindegrößeM12
        • WerkstoffPUR
        • Polzahl4 -polig
    • Mechanische Daten
      • Abmessung (B x H x L)15 mm x 42,7 mm x 30 mm
      • Werkstoff GehäuseKunststoff
      • Gehäuse KunststoffABS
      • Werkstoff OptikabdeckungKunststoff
      • Nettogewicht33 g
      • Art der BefestigungDurchgangsbefestigung mit M4-Gewinde, über optionales Befestigungsteil
      • MaterialverträglichkeitECOLAB
    • Bedienung und Anzeige
      • BedienelementeMehrgang-Spindel
    • Umgebungsdaten
      • Umgebungstemperatur Betrieb-40 ... 60 °C
    • Zertifizierungen
      • SchutzartIP 67, IP 69K
      • SchutzklasseIII
      • Gültiges NormenwerkIEC 60947-5-2
    • Klassifikation
      • Zolltarifnummer85365019
      • eCl@ss 5.1.427270904
      • eCl@ss 8.027270904
      • eCl@ss 9.027270904
      • eCl@ss 10.027270904
      • eCl@ss 11.027270904
      • ETIM 5.0EC002719
      • ETIM 6.0EC002719
      • ETIM 7.0EC002719
  • Set besteht aus

  • Zubehör

  • Downloads

Artikeldaten vom:2021-12-05 17:43:00