Lichttaster mit Hintergrundausblendung

Produktselektor

Diese Sensoren eignen sich für die zuverlässige Detektion von Gegenständen vor einem Hintergrund. Mit diversen Spezialausführungen bietet die Serie auch für knifflige Anwendungen wie die Erkennung von extrem dunklen oder farblich strukturierten Objekten sowie Objekten mit Durchbrüchen zuverlässige und effiziente Lösungen.

HRT 25B / HT 25C - Standardvarianten (LED und Laser)

Produktselektor

Der Lichttaster mit Hintergrundausblendung in Rotlicht, Laser und Infrarot detektiert zuverlässig auch sehr dunkle oder strukturierte Oberflächen. Er verbindet hohe Reichweiten mit einer überdurchschnittlichen Funktionsreserve und kurzer Ansprechzeit. Eine besonders leistungsfähige Longrange-Variante z.B. für Intralogistik-Anwendungen mit über 2m Reichweite ist ebenso erhältlich.

  • Universell einsetzbar mit Gewindehülsen M4 und Schutzart IP69K
  • Zuverlässig bei gering reflektierenden Materialien/Oberflächen
  • Mechanische Einstellung der Tastweite
  • Hintergrundausblendung mit kleinem s/w-w/s-Fehler in vielen Lichtfleckvarianten
  • Zusätzliche Status-LED an der Sensorvorderseite

Mehr

HRTR 25B / HT 25C - Extra große und kleine Lichtflecke

Produktselektor

Der Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung und großem Lichtspot (Variante XL) eignet sich hervorragend zur sicheren Detektion von durchbrochenen Gebinden, wie z. B. Gitterboxen. Die Variante S mit fokussiertem Lichtspot eignet sich besonders zur sicheren Detektion von Objekten mit glänzenden und farblich strukturierten Oberflächen. Dies macht ihn zum Taster der Wahl bei komplexen Applikationen z.B. in der Verpackungstechnik.

  • Optimierter Lichtspot zur zuverlässigen Detektion von Gitterboxen (Variante XL)
  • Zuverlässige Positionierung auf glänzende, durchbrochene metallische Oberflächen (z. B. Riegel)
  • Fokussierter Lichtspot zur sicheren Detektion von Objekten mit glänzenden und unterschiedlich strukturierten Oberflächen (Varinate S)
  • Hohe Schaltfrequenz und kurze Ansprechzeit zur Erfassung schneller Vorgänge

Mehr