Serie 3

Produktselektor

Miniaturisiert, vielseitig, bedienerfreundlich, robust

Die vielseitige Modellpalette der Baureihe 3 ermöglicht die Verwendung in einer Vielzahl von Anwendungen wie z.B. der Verpackungstechnik und Handhabungstechnik. In ihrem Leistungssegment bieten diese Sensoren die größte Funktionsvielfalt aller Wettbewerber und bestechen zudem durch hohe Reichweiten und verbesserte Funktionsreserven. Ausgefeilte Technologien zur Fremd- und Falschlichtunterdrückung und zur schnellen Ausrichtung und Inbetriebnahme runden die Vorzüge ab.

  • Rundum gut sichtbare Anzeige-LEDs
  • Schutzart IP 67 und IP 69K
  • Integrierte Metall-Befestigungshülsen
  • Umfassende Teach-Funktionen
  • Manipulationsschutz durch verriegelbare Taste
  • Höchste Funktionsreserve
  • Hohe Fremdlichtsicherheit durch A²LS
  • M8-Metallstecker

Einweg-Lichtschranken

Produktselektor

Zuverlässige Standard-Lichtschranke mit großer Funktionsreserve und einfacher Inbetriebnahme.

Mehr

Reflexions-Lichtschranken

Produktselektor

In diesem Bereich finden Sie unterschiedliche Sensoren nach dem Reflexionsprinzip, u.a. spezielle Sensoren zur Detektion transparenter Medien, Sensoren für extrem kleine Bauteile oder für die Kombination mit einer polierten, metallischen Fläche als Reflektor.

Mehr

Lichttaster mit Hintergrundausblendung

Produktselektor

Diese Sensoren eignen sich für die zuverlässige Detektion von Gegenständen vor einem Hintergrund. Mit diversen Spezialausführungen bietet die Baureihe 3B auch für knifflige Anwendungen wie die Erkennung von farblich strukturierten Objekten, Objekten mit Durchbrüchen oder hochpolierten Oberflächen robuste und effiziente Lösungen.

Mehr

Kontakt & Support

Tel.: 035027 / 629 106
Mo - Do: 8:00 - 17:00 Uhr
Fr: 8:00 - 16:30 Uhr
Tel.: 07021 / 573-0
Mo - Do: 8:00 - 17:00 Uhr
Fr: 8:00 - 16:30 Uhr
Tel.: 07021 / 573-0
Mo - Do: 8:00 - 17:00 Uhr
Fr: 8:00 - 16:30 Uhr