Serie 5

Produktselektor

Große Leistung kompaktes Gehäuse

Die Lichtschranken der Baureihe 5 sind durch ihre kompakte kubische Bauform immer dann die richtige Wahl, wenn eine leistungsfähige und robuste Standard-Detektion z.B. in der Förder- oder Verpackungstechnik gefragt ist. Die integrierten M3-Metallgewindehülsen und der alternativ wählbare Kabelausgang nach unten oder nach hinten eröffnen gerade in beengten Einbausituationen sehr vielfältige Möglichkeiten. Auch technologisch bietet die Baureihe 5 mit einer hohen Reichweite, großem brightVision®-Lichtfleck und aktiver A²LS Fremdlichtunterdrückung alles was heute in Sachen Lichtschranken up to date ist.

  • Helle gelb/grüne Anzeige-LEDs
  • Schutzart IP 67
  • Integrierte Metall-Befestigungshülsen mit M3-Gewinde
  • 2 antivalente Schaltausgänge
  • Großer Betriebstemperaturbereich von -40 bis +60 °C.
  • hell sichtbaren brightVision® Lichtfleck
  • Hohe Fremdlichtsicherheit durch A²LS

Einweg-Lichtschranken

Produktselektor

Kompakte kubische Einweg-Lichtschranke für beengte Einbausituationen mit bewährten technischen Features.

Mehr

Reflexions-Lichtschranken

Produktselektor

Kompakte Reflexions-Lichtschranke für beengte Einbausituationen zum Beispiel an Behälterförderstrecken.

Mehr

Lichttaster energetisch

Produktselektor

Kompakter kubischer Lichttaster für Standarddetektionsaufgaben. Dieser führt eine Detektion direkt auf ein Objekt aus und benötigt keinen Reflektor.

Mehr

Lichttaster mit Hintergrundausblendung

Produktselektor

Kubischer Lichttaster mit Hintergrundausblendung für Standarddetektionsaufgaben. Die Einstellung der Tastweite erfolgt über ein Potentiometer.

Mehr

Kontakt & Support

Tel.: 035027 / 629 106
Mo - Do: 8:00 - 17:00 Uhr
Fr: 8:00 - 16:30 Uhr
Tel.: 07021 / 573-0
Mo - Do: 8:00 - 17:00 Uhr
Fr: 8:00 - 16:30 Uhr
Tel.: 07021 / 573-0
Mo - Do: 8:00 - 17:00 Uhr
Fr: 8:00 - 16:30 Uhr