Reflexions-Lichtschranken

Produktselektor

Lieferbar sind polarisierte und unpolarisierte Reflexionslichtschranken für die Fördertechnik, zur Objektpositionierung sowie Autokollimationstypen zur Flaschen- und Folienerkennung. Zudem gibt es Lasergeräte mit höherer Schaltfrequenz speziell zur Kleinteileerkennung.

PRK(L) 55

Produktselektor

Polarisierte Reflexions-Lichtschranken mit Rotlicht in V4A/316L und als Laser-Varianten erhältlich. Die Autokollimations-Funktion sorgt für die präzise Detektion auch hochglänzender Objekte.

  • Geschlossene Optikkonstruktion verhindert bakterielle Verschleppungen
  • ECOLAB und CleanProof+ getestet
  • Kratzfeste und diffusionsdichte Kunststofffrontscheibe
  • A²LS – Aktive Fremdlichtunterdrückung
  • Hohe Schaltfrequenz zur Erfassung schneller Vorgänge
  • Einfache Einstellung über verriegelbare Teach-Taste oder Teach-Eingang

Mehr

PRK 55.42 / RKR 55.42

Produktselektor

Verfügbar sind polarisierte und unpolarisierte Reflexions-Lichtschranken besonders zur Erkennung von hochtransparenten Folien (RKR-Geräte) und Glasscheiben (PRK-Geräte).

  • Speziell für dünne, hochtransparente Folien mit einer Dicke < 20μm
  • Geschlossene Optikkonstruktion verhindert bakterielle Verschleppungen
  • ECOLAB und CleanProof+ getestet
  • Kratzfeste und diffusionsdichte Kunststofffrontscheibe
  • Hohe Schaltfrequenz zur Erfassung schneller Vorgänge
  • Auch mit Glasreflektoren (TG) einsetzbar
  • Einfache Einstellung über verriegelbare Teach-Taste oder Teach-Eingang

Mehr