Am Ende zählen nicht unsere Produkte, sondern was sie bei Ihnen im konkreten Anwendungsgebiet erreichen können. Welche Herausforderungen und Themen uns gerade beschäftigen sowie beispielhafte Fälle, die wir bereits erfolgreich gelöst haben, sehen Sie hier.
Wir bieten einen konkreten und messbaren Mehrwert in den Bereichen Usability, Application know-how und Service und machen damit unsere Kunden erfolgreich.
Kundennähe und qualifizierter Service zeichnen uns aus. Rufen Sie uns an - wir sind für Notfälle auch 24 Stunden für Sie erreichbar: Telefon: +49 7021 573-0
Lichttaster mit einstellbarer Hintergrundausblendung in sichtbarem Rot- und Infrarotlicht mit vielfältigen Zusatzfunktionen wie Zeitstufen, Aktivierungseingang und Optikheizung.
Antivalente Schaltausgänge, exakte mechanische Tastweiteneinstellung und Bereitschaftsverzögerung für eine optimale Anpassung an die Applikation
Anschluss über komfortablen Klemmraum bis 1,5 mm2 oder M12-Metallstecker
Vielfältige Zusatzfunktionen mit Zeitstufen, Aktivierungseingang und Optikheizung kombiniert mit Tieftemperatur
Universell einsetzbare Laser-Lichttaster mit großem Detektionsbereich (sichtbares Rotlicht oder Infrarotlicht). Das Zeitschloss verhindert unbeabsichtigte Änderung der Schaltpunkte.
Lichtlaufzeitmessung ermöglicht den Einsatz unter schwierigen Umgebungsbedingungen (Glanz, Licht, Störkonturen)
Einfachste Bedienung, teachbare Schaltpunkte und Teach-Eingang
Zeitschloss verhindert unbeabsichtigte Änderung der Schaltpunkte
Optimiert für Positionieraufgaben und zuverlässige Objekterkennung (z.B. Fachbelegtkontrolle, Riegelpositionierung, Auffahrsicherung)