Reflexions-Lichtschranken

Produktselektor

Polarisierte und unpolarisierte Reflexions-Lichtschranken mit besonders hoher Funktionsreserve in sichtbarem Rotlicht oder Infrarotlicht und Zusatzfunktionen.

(P)RK 96

Produktselektor

Polarisierte und unpolarisierte Reflexions-Lichtschranken mit großer Reichweite in sichtbarem Rotlicht. Umfangreiche Ein-/Ausgangsvarianten zur optimalen Anpassung an die Applikation. Im Portfolio sind außerdem Sensoren zur Erkennung transparenter Objekte (z.B. Klarglas, PET, Folie).

  • Antivalente Schaltausgänge für Standardapplikationen und umfangreiche Ein-/Ausgangsvarianten zur optimalen Anpassung an die Applikation
  • Anschluss über komfortablen Klemmraum bis 1,5 mm2 oder M12-Metallstecker
  • Vielfältige Zusatzfunktionen mit Warnausgang, Zeitstufen und Optikheizung kombiniert mit Tieftemperatur

Mehr

PRK 96-183x / PRK 96-185x

Produktselektor

Polarisierte Reflexions-Lichtschranken mit großer Reichweite und Rotlicht besonders zur Erkennung hochtransparenter Folien.

  • Autokollimationsprinzip ermöglicht Nulldistanz und bietet gleichbleibende Funktionsreserve über die gesamte Betriebsreichweite
  • Sichtbares Rotlicht
  • Antivalente Schaltausgänge, Empfindlichkeitseinstellung und Bereitschaftsverzögerung für eine optimale Anpassung an die Applikation
  • Anschluss über komfortablen Klemmraum bis 1,5 mm² oder M12-Metallstecker
  • Voreinstellung der Empfindlichkeit zur Unterscheidung von Braun-/Grünglas sowie Klarglas

Mehr