Serie 23

Produktselektor

Die Baureihe 23 ist optimiert für den universellen Einsatz im industriellen Umfeld im Miniaturformat. Hier treffen passende Reichweiten und ein robustes Gehäuse aufeinander. Die preislich attraktive Sensorlinie bietet alle Standardfunktionsprinzipien. Die Bedienung der Lichttaster erfolgt intuitiv über Mehrgangspindel, rundum gut sichtbare Anzeige-LEDs und ein Schaltausgang wahlweise in PNP- oder NPN-Ausführung runden das Bild ab.

Einweg-Lichtschranken

Produktselektor

Kompakte kubische Einweg-Lichtschranke mit bewährten technischen Features für den Einsatz in Handhabungstechnik, Kleinbehälteranlagen, Produktion oder Sekundärverpackung.

Mehr

Reflexions-Lichtschranken

Produktselektor

Kompakte Reflexionslichtschranke mit passenden Reichweiten für den Einsatz in Kleinbehälteranlagen, Werkzeugmaschine oder Verpackung auf Standardreflektor.

Mehr

Lichttaster energetisch

Produktselektor

Kompakter kubischer Lichttaster für Standarddetektionsaufgaben. Dieser führt eine Detektion direkt auf ein Objekt aus und benötigt keinen Reflektor. Die Einstellung erfolgt über eine Mehrgangspindel.

Mehr

Lichttaster mit Hintergrundausblendung

Produktselektor

Taster mit Hintergrundausblendung für kurze Reichweiten und gutem schwarz/weiß-Verhältnis für zuverlässige Objekterkennung und intuitiver Einstellung per Mehrgangspindel

Mehr