Serie 328

Produktselektor

Robust und einfach – einfach robust

Die Lichtschrankenfamilie der Baureihe 328 vereint die Robustheit eines stabilen Edelstahl-Metallgewindes im Kunststoffgehäuse mit hoher Funktionalität und günstigem Preis. Mit ihrem zuverlässigen Detektionsverhalten, den vielseitigen Montagemöglichkeiten durch umfangreiches Zubehör und Varianten mit axialer und gewinkelter Optik sind diese Sensoren in vielen anspruchsvollen Einsatzgebieten die richtige Wahl für Standard-Detektionsaufgaben.

Einweg-Lichtschranken

Produktselektor

Die Lichtschranken dieser Serie bieten eine hohe Funktionsreserve und sind mit ihrem Metallgewinde im Kunststoffgehäuse für den Einsatz in industrieller Umgebung geeignet.

Mehr

Reflexions-Lichtschranken

Produktselektor

Diese Reflexions-Lichtschranken mit Metallgewinde können durch den Einsatz polarisierten Lichts auch Objekte mit glänzenden Oberflächen sicher detektieren.

Mehr

Lichttaster energetisch

Produktselektor

Diese robusten Sensoren mit Metallgewinde im Kunststoffgehäuse führen eine Detektion direkt auf ein Objekt aus und benötigen keinen Reflektor. Es stehen dabei Versionen für unterschiedliche Distanzen sowie auch speziell für die Papierindustrie zur Verfügung. Für noch leichteren Einsatz mit voreingestellten Tastweiten erhältlich.

Mehr