LS318BI/9D-200-M12 - Einweg-Lichtschranke Sender

  • Technische Merkmale

    • Basisdaten
      • Serie318B
      • FunktionsprinzipEinweg-Prinzip
      • GeräteartSender
    • Sonderausführung
      • SonderausführungDeaktivierungseingang
    • Optische Daten
      • Betriebsreichweite0 ... 16 m
      • Grenzreichweite0 ... 23 m
      • LichtquelleLED, infrarot
    • Elektrische Daten
      • SchutzbeschaltungKurzschlussschutz, Verpolschutz
      • Leistungsdaten
        • Versorgungsspannung UB10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit
        • Restwelligkeit0 ... 15 %, von UB
        • Leerlaufstrom0 ... 15 mA
      • Eingänge
        • Anzahl Deaktivierungseingänge2 St.
    • Anschluss
      • Anschluss 1
        • FunktionSignal IN, Spannungsversorgung
        • Art des AnschlussesLeitung mit Rundstecker
        • Leitungslänge200 mm
        • Aderzahl4 -adrig
        • GewindegrößeM12
        • WerkstoffKunststoff
        • Polzahl4 -polig
    • Mechanische Daten
      • GewindegrößeM18 x 1 mm
      • Abmessung (Ø x L)18 mm x 46 mm
      • Werkstoff GehäuseKunststoff
      • Gehäuse KunststoffABS
      • Werkstoff OptikabdeckungKunststoff
      • Nettogewicht20 g
    • Umgebungsdaten
      • Umgebungstemperatur Betrieb-40 ... 50 °C
    • Zertifizierungen
      • SchutzartIP 67
      • SchutzklasseIII
      • Zulassungenc UL US
      • Gültiges NormenwerkIEC 60947-5-2
    • Klassifikation
      • Zolltarifnummer85365019
      • eCl@ss 5.1.427270901
      • eCl@ss 8.027270901
      • eCl@ss 9.027270901
      • eCl@ss 10.027270901
      • eCl@ss 11.027270901
      • ETIM 5.0EC002716
      • ETIM 6.0EC002716
      • ETIM 7.0EC002716
  • Passende Produkte

  • Zubehör

  • Downloads

Artikeldaten vom:2021-04-12 18:08:00