SET HT46CI/PX-200-M12+BTU300M - Set Taster Hintergrundausblendung

  • Technische Merkmale

    • Basisdaten
      • Serie46C
      • FunktionsprinzipTast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
      • Vormontiert aufMontagesystem
    • Sonderausführung
      • SonderausführungAS-Interface, Anschluss über Koppelmodul, Artikel-Set
    • Optische Daten
      • schwarz-weiß-Fehler< 10% bis 1200 mm
      • Betriebsreichweite, weiß 90%0,005 ... 3 m
      • Betriebsreichweite, grau 18%0,02 ... 2 m
      • Betriebsreichweite, schwarz 6%0,05 ... 1,5 m
      • Grenzreichweite0,005 ... 3 m
      • Einstellbereich120 ... 3.000 mm
      • LichtquelleLED, infrarot
    • Elektrische Daten
      • SchutzbeschaltungVerpolschutz, Kurzschlussschutz, Transientenschutz
      • Leistungsdaten
        • Versorgungsspannung UB10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit
        • Restwelligkeit0 ... 15 %, von UB
        • Leerlaufstrom0 ... 30 mA
      • Ausgänge
        • Anzahl digitaler Schaltausgänge1 St.
        • Schaltausgang 1
          • SchaltelementTransistor, PNP
          • Schaltprinzipdunkelschaltend
    • Zeitverhalten
      • Schaltfrequenz250 Hz
      • Ansprechzeit2 ms
    • Anschluss
      • Anschluss 1
        • FunktionSpannungsversorgung, Signal OUT
        • Art des AnschlussesLeitung mit Rundstecker
        • Leitungslänge200 mm
        • GewindegrößeM12
        • WerkstoffKunststoff
        • Polzahl4 -polig
    • Mechanische Daten
      • Abmessung (B x H x L)20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm
      • Werkstoff GehäuseKunststoff
      • Gehäuse KunststoffPC-PBT
      • Werkstoff OptikabdeckungKunststoff / PMMA
      • Nettogewicht65 g
      • Art der Befestigungüber optionales Befestigungsteil, Durchgangsbefestigung
      • MaterialverträglichkeitECOLAB
    • Bedienung und Anzeige
      • BedienelementeMehrgang-Spindel
    • Umgebungsdaten
      • Umgebungstemperatur Betrieb-40 ... 60 °C
    • Zertifizierungen
      • SchutzartIP 67, IP 69K
      • SchutzklasseIII
      • Gültiges NormenwerkIEC 60947-5-2
    • Klassifikation
      • Zolltarifnummer85365019
      • eCl@ss 5.1.427270904
      • eCl@ss 8.027270904
      • eCl@ss 9.027270904
      • eCl@ss 10.027270904
      • eCl@ss 11.027270904
      • ETIM 5.0EC002719
      • ETIM 6.0EC002719
      • ETIM 7.0EC002719
  • Set besteht aus

  • Zubehör

  • Downloads

Artikeldaten vom:2021-04-12 18:08:00