HT10L1-25M.3/L66-M12 - Taster Hintergrundausblendung

  • Technische Merkmale

    • Basisdaten
      • Serie10
      • FunktionsprinzipTast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
      • ApplikationDurchschubsicherung im Palettenlager, Fachfeinpositionierung, Genaue Objektpositionierung
      • Art des TastsystemsOptimiert für Einsatz gegen Reflexfolie
    • Sonderausführung
      • Sonderausführung3 unabhängige Schaltausgänge
    • Optische Daten
      • Betriebsreichweite0,1 ... 25 m
      • Grenzreichweite0,1 ... 25 m
      • LichtquelleLaser, rot
      • Laser Klasse1, IEC / EN 60825-1:2014
      • Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand]25 mm x 25 mm [25.000 mm]
    • Elektrische Daten
      • SchutzbeschaltungVerpolschutz, Kurzschlussschutz, Transientenschutz
      • Leistungsdaten
        • Versorgungsspannung UB18 ... 30 V, DC
        • Restwelligkeit0 ... 15 %, von UB
        • Leerlaufstrom0 ... 150 mA
      • Ausgänge
        • Anzahl digitaler Schaltausgänge3 St.
        • Schaltausgang 1
          • SchaltelementTransistor, Gegentakt
          • SchaltprinzipIO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
        • Schaltausgang 2
          • SchaltelementTransistor, Gegentakt
          • Schaltprinziphellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
        • Schaltausgang 3
          • SchaltelementTransistor, Gegentakt
          • Schaltprinziphellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
    • Zeitverhalten
      • Schaltfrequenz40 Hz
      • Ansprechzeit50 ms
    • Schnittstelle
      • ArtIO-Link
      • IO-Link
        • SpezifikationV1.1
    • Anschluss
      • Anschluss 1
        • FunktionSpannungsversorgung, Signal OUT
        • Art des AnschlussesRundstecker
        • GewindegrößeM12
        • WerkstoffKunststoff
        • Polzahl5 -polig
    • Mechanische Daten
      • Abmessung (B x H x L)25 mm x 65 mm x 55 mm
      • Werkstoff OptikabdeckungGlas
      • Nettogewicht70 g
      • Art der Befestigungüber optionales Befestigungsteil, Durchgangsbefestigung
    • Bedienung und Anzeige
      • BedienelementeFolientastatur
    • Umgebungsdaten
      • Umgebungstemperatur Betrieb-40 ... 50 °C
    • Zertifizierungen
      • SchutzartIP 67
      • SchutzklasseIII
      • Zulassungenc UL US
    • Klassifikation
      • Zolltarifnummer85365019
      • eCl@ss 5.1.427270904
      • eCl@ss 8.027270904
      • eCl@ss 9.027270904
      • eCl@ss 10.027270904
      • eCl@ss 11.027270904
      • ETIM 5.0EC002719
      • ETIM 6.0EC002719
      • ETIM 7.0EC002719
  • Zubehör

  • Downloads

Artikeldaten vom:2021-04-12 18:08:00