LS3C/X-200-M8.3 - Einweg-Lichtschranke Sender



Artikelbeschreibung | LS3C/X-200-M8.3 - Einweg-Lichtschranke Sender |
---|---|
Artikelnummer | 50144755 |





-
Technische Merkmale
-
Basisdaten
- Serie3C
- FunktionsprinzipEinweg-Prinzip
- GeräteartSender
-
Optische Daten
- Betriebsreichweite0,05 ... 8,5 m
- Grenzreichweite0,05 ... 10 m
- LichtquelleLED, rot
- Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand]4 mm [100 mm]
-
Elektrische Daten
- SchutzbeschaltungKurzschlussschutz, Verpolschutz
-
Leistungsdaten
- Versorgungsspannung UB10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit
- Restwelligkeit0 ... 15 %, von UB
- Leerlaufstrom0 ... 20 mA
-
Anschluss
-
Anschluss 1
- FunktionSpannungsversorgung
- Art des AnschlussesLeitung mit Rundstecker
- Leitungslänge200 mm
- Aderzahl3 -adrig
- GewindegrößeM8
- WerkstoffMetall
- Polzahl3 -polig
-
-
Mechanische Daten
- Abmessung (B x H x L)11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
- Werkstoff GehäuseKunststoff
- Gehäuse KunststoffPC-ABS
- Werkstoff OptikabdeckungKunststoff / PMMA
- Nettogewicht20 g
- Art der Befestigungüber optionales Befestigungsteil, Durchgangsbefestigung
- MaterialverträglichkeitECOLAB
-
Umgebungsdaten
- Umgebungstemperatur Betrieb-40 ... 60 °C
-
Zertifizierungen
- SchutzartIP 69K, IP 67
- SchutzklasseIII
- Zulassungenc UL US
- Gültiges NormenwerkIEC 60947-5-2
-
Klassifikation
- Zolltarifnummer85365019
- eCl@ss 5.1.427270901
- eCl@ss 8.027270901
- eCl@ss 9.027270901
- eCl@ss 10.027270901
- eCl@ss 11.027270901
- ETIM 5.0EC002716
- ETIM 6.0EC002716
- ETIM 7.0EC002716
-
-
Passende Produkte
-
Zubehör
-
Downloads
-
3D-CAD Modelle (1)
Typ Bezeichnung Sprache Dateigröße Format 3D-CAD Modell Sprachunabhängig 1,4 MB zip -
Technische Dokumentation (15)
Typ Bezeichnung Sprache Dateigröße Format Datenblatt Chinesisch (vereinfacht) 592,8 KB pdf Datenblatt Dänisch 420,6 KB pdf Datenblatt Deutsch 421,3 KB pdf Datenblatt Englisch 419,1 KB pdf Datenblatt Französisch 420 KB pdf Datenblatt Italienisch 419,3 KB pdf Datenblatt Japanisch 577,9 KB pdf Datenblatt Koreanisch 526,7 KB pdf Datenblatt Niederländisch 419,8 KB pdf Datenblatt Polnisch 477 KB pdf Datenblatt Portugiesisch 421 KB pdf Datenblatt Spanisch 420,1 KB pdf Datenblatt Türkisch 472,7 KB pdf Produktbroschüre Deutsch 2,3 MB pdf Produktbroschüre Englisch 1,3 MB pdf -
Zertifikate (5)
Typ Bezeichnung Sprache Dateigröße Format Konformitätserklärung Deutsch 246,3 KB pdf Konformitätserklärung Englisch 246,3 KB pdf Konformitätserklärung Französisch 246,3 KB pdf Zertifikat ECOLAB Deutsch 79,6 KB pdf Zertifikat ECOLAB Englisch 79,6 KB pdf
-
Artikeldaten vom:2021-04-12 18:08:00