LE3C/4-200-M8.3 - Einweg-Lichtschranke Empfänger



Artikelbeschreibung | LE3C/4-200-M8.3 - Einweg-Lichtschranke Empfänger |
---|---|
Artikelnummer | 50144756 |





-
Technische Merkmale
-
Basisdaten
- Serie3C
- FunktionsprinzipEinweg-Prinzip
- GeräteartEmpfänger
-
Optische Daten
- Betriebsreichweite0,05 ... 8,5 m
- Grenzreichweite0,05 ... 10 m
-
Elektrische Daten
- SchutzbeschaltungVerpolschutz, Kurzschlussschutz
-
Leistungsdaten
- Versorgungsspannung UB10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit
- Restwelligkeit0 ... 15 %, von UB
- Leerlaufstrom0 ... 20 mA
-
Ausgänge
- Anzahl digitaler Schaltausgänge1 St.
-
Schaltausgang 1
- SchaltelementTransistor, PNP
- Schaltprinziphellschaltend
-
Zeitverhalten
- Schaltfrequenz1.000 Hz
- Ansprechzeit0,5 ms
-
Anschluss
-
Anschluss 1
- FunktionSpannungsversorgung, Signal OUT
- Art des AnschlussesLeitung mit Rundstecker
- Leitungslänge200 mm
- Aderzahl3 -adrig
- GewindegrößeM8
- WerkstoffMetall
- Polzahl3 -polig
-
-
Mechanische Daten
- Abmessung (B x H x L)11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
- Werkstoff GehäuseKunststoff
- Gehäuse KunststoffPC-ABS
- Werkstoff OptikabdeckungKunststoff / PMMA
- Nettogewicht20 g
- Art der Befestigungüber optionales Befestigungsteil, Durchgangsbefestigung
- MaterialverträglichkeitECOLAB
-
Umgebungsdaten
- Umgebungstemperatur Betrieb-40 ... 60 °C
-
Zertifizierungen
- SchutzartIP 69K, IP 67
- SchutzklasseIII
- Zulassungenc UL US
- Gültiges NormenwerkIEC 60947-5-2
-
Klassifikation
- Zolltarifnummer85365019
- eCl@ss 5.1.427270901
- eCl@ss 8.027270901
- eCl@ss 9.027270901
- eCl@ss 10.027270901
- eCl@ss 11.027270901
- ETIM 5.0EC002716
- ETIM 6.0EC002716
- ETIM 7.0EC002716
-
-
Passende Produkte
-
Zubehör
-
Downloads
-
3D-CAD Modelle (1)
Typ Bezeichnung Sprache Dateigröße Format 3D-CAD Modell Sprachunabhängig 1,4 MB zip -
Technische Dokumentation (15)
Typ Bezeichnung Sprache Dateigröße Format Datenblatt Chinesisch (vereinfacht) 591,7 KB pdf Datenblatt Dänisch 449,5 KB pdf Datenblatt Deutsch 451,5 KB pdf Datenblatt Englisch 432,2 KB pdf Datenblatt Französisch 433,3 KB pdf Datenblatt Italienisch 432,5 KB pdf Datenblatt Japanisch 577 KB pdf Datenblatt Koreanisch 524,4 KB pdf Datenblatt Niederländisch 448,5 KB pdf Datenblatt Polnisch 474 KB pdf Datenblatt Portugiesisch 450,4 KB pdf Datenblatt Spanisch 433,1 KB pdf Datenblatt Türkisch 470,2 KB pdf Produktbroschüre Deutsch 2,3 MB pdf Produktbroschüre Englisch 1,3 MB pdf -
Zertifikate (5)
Typ Bezeichnung Sprache Dateigröße Format Konformitätserklärung Deutsch 246,3 KB pdf Konformitätserklärung Englisch 246,3 KB pdf Konformitätserklärung Französisch 246,3 KB pdf Zertifikat ECOLAB Deutsch 79,6 KB pdf Zertifikat ECOLAB Englisch 79,6 KB pdf
-
Artikeldaten vom:2021-04-12 18:08:00