PRK25C.A2/6G-200-M12 - Reflex-Lichtschranke polarisiert

  • Technische Merkmale

    • Basisdaten
      • Serie25C
      • FunktionsprinzipReflexions-Prinzip
      • ApplikationErkennung von transparenten Folien, Erkennung von hochtransparenten Flaschen
    • Sonderausführung
      • SonderausführungAutokollimation
    • Optische Daten
      • Betriebsreichweite0 ... 5 m, mit Reflektor TK(S) 100x100
      • Grenzreichweite0 ... 6 m, mit Reflektor TK(S) 100x100
      • LichtquelleLED, rot
    • Elektrische Daten
      • SchutzbeschaltungVerpolschutz, Kurzschlussschutz
      • Leistungsdaten
        • Versorgungsspannung UB10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit
        • Restwelligkeit0 ... 15 %, von UB
        • Leerlaufstrom0 ... 20 mA
      • Ausgänge
        • Anzahl digitaler Schaltausgänge2 St.
        • Schaltausgang 1
          • SchaltelementTransistor, Gegentakt
          • Schaltprinziphellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
        • Schaltausgang 2
          • SchaltelementTransistor, Gegentakt
          • Schaltprinzipdunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN)
    • Zeitverhalten
      • Schaltfrequenz1.500 Hz
      • Ansprechzeit0,33 ms
    • Anschluss
      • Anschluss 1
        • FunktionSpannungsversorgung, Signal OUT
        • Art des AnschlussesLeitung mit Rundstecker
        • Leitungslänge200 mm
        • GewindegrößeM12
        • WerkstoffPUR
        • Polzahl4 -polig
    • Mechanische Daten
      • Abmessung (B x H x L)15 mm x 42,7 mm x 30 mm
      • Werkstoff GehäuseKunststoff
      • Gehäuse KunststoffABS
      • Werkstoff OptikabdeckungKunststoff
      • Nettogewicht33 g
      • Art der BefestigungDurchgangsbefestigung mit M4-Gewinde, über optionales Befestigungsteil
      • MaterialverträglichkeitECOLAB
    • Bedienung und Anzeige
      • BedienelementeMehrgang-Potentiometer
    • Umgebungsdaten
      • Umgebungstemperatur Betrieb-40 ... 60 °C
    • Zertifizierungen
      • SchutzartIP 69K, IP 67
      • SchutzklasseIII
      • Zulassungenc UL US
      • Gültiges NormenwerkIEC 60947-5-2
    • Klassifikation
      • Zolltarifnummer85365019
      • eCl@ss 5.1.427270902
      • eCl@ss 8.027270902
      • eCl@ss 9.027270902
      • eCl@ss 10.027270902
      • eCl@ss 11.027270902
      • ETIM 5.0EC002717
      • ETIM 6.0EC002717
      • ETIM 7.0EC002717
  • Zubehör

  • Downloads

Artikeldaten vom:2021-04-12 18:08:00