HT25C.X/4X-200-M12 - Taster Hintergrundausblendung



Artikelbeschreibung | HT25C.X/4X-200-M12 - Taster Hintergrundausblendung |
---|---|
Artikelnummer | 50144956 |





-
Technische Merkmale
-
Basisdaten
- Serie25C
- FunktionsprinzipTast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
-
Sonderausführung
- SonderausführungUnterdrückung von Warnwesten im Hintergrund
-
Optische Daten
- schwarz-weiß-Fehler< 10% bis 350 mm
- Betriebsreichweite, weiß 90%0 ... 0,9 m
- Betriebsreichweite, grau 18%0,005 ... 0,65 m
- Betriebsreichweite, schwarz 6%0,001 ... 0,55 m
- Grenzreichweite0 ... 0,9 m
- Einstellbereich50 ... 900 mm
- LichtquelleLED, rot
-
Elektrische Daten
- SchutzbeschaltungKurzschlussschutz, Verpolschutz
-
Leistungsdaten
- Versorgungsspannung UB10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit
- Restwelligkeit0 ... 15 %, von UB
- Leerlaufstrom0 ... 20 mA
-
Ausgänge
- Anzahl digitaler Schaltausgänge1 St.
-
Schaltausgang 1
- SchaltelementTransistor, PNP
- Schaltprinziphellschaltend
-
Zeitverhalten
- Schaltfrequenz1.500 Hz
- Ansprechzeit0,33 ms
-
Anschluss
-
Anschluss 1
- FunktionSpannungsversorgung, Signal OUT
- Art des AnschlussesLeitung mit Rundstecker
- Leitungslänge200 mm
- GewindegrößeM12
- WerkstoffPUR
- Polzahl4 -polig
-
-
Mechanische Daten
- Abmessung (B x H x L)15 mm x 42,7 mm x 30 mm
- Werkstoff GehäuseKunststoff
- Gehäuse KunststoffABS
- Werkstoff OptikabdeckungKunststoff
- Nettogewicht22 g
- Art der BefestigungDurchgangsbefestigung mit M4-Gewinde, über optionales Befestigungsteil
- MaterialverträglichkeitECOLAB
-
Bedienung und Anzeige
- BedienelementeMehrgang-Spindel
-
Umgebungsdaten
- Umgebungstemperatur Betrieb-40 ... 60 °C
-
Zertifizierungen
- SchutzartIP 67, IP 69K
- SchutzklasseIII
- Zulassungenc UL US
- Gültiges NormenwerkIEC 60947-5-2
-
Klassifikation
- Zolltarifnummer85365019
- eCl@ss 5.1.427270904
- eCl@ss 8.027270904
- eCl@ss 9.027270904
- eCl@ss 10.027270904
- eCl@ss 11.027270904
- ETIM 5.0EC002719
- ETIM 6.0EC002719
- ETIM 7.0EC002719
-
-
Zubehör
-
Downloads
-
3D-CAD Modelle (1)
Typ Bezeichnung Sprache Dateigröße Format 3D-CAD Modell Sprachunabhängig 2,4 MB zip -
Technische Dokumentation (15)
Typ Bezeichnung Sprache Dateigröße Format Datenblatt Chinesisch (vereinfacht) 614,8 KB pdf Datenblatt Dänisch 459 KB pdf Datenblatt Deutsch 459,5 KB pdf Datenblatt Englisch 457,1 KB pdf Datenblatt Französisch 457,8 KB pdf Datenblatt Italienisch 457,7 KB pdf Datenblatt Japanisch 599,5 KB pdf Datenblatt Koreanisch 551,1 KB pdf Datenblatt Niederländisch 457,7 KB pdf Datenblatt Polnisch 499 KB pdf Datenblatt Portugiesisch 459,2 KB pdf Datenblatt Spanisch 458,1 KB pdf Datenblatt Türkisch 491,1 KB pdf Produktbroschüre Deutsch 2,5 MB pdf Produktbroschüre Englisch 1,4 MB pdf -
Zertifikate (5)
Typ Bezeichnung Sprache Dateigröße Format Konformitätserklärung Deutsch 71,2 KB pdf Konformitätserklärung Englisch 71,2 KB pdf Konformitätserklärung Französisch 71,2 KB pdf Zertifikat ECOLAB Deutsch 79,6 KB pdf Zertifikat ECOLAB Englisch 79,6 KB pdf
-
Artikeldaten vom:2021-04-12 18:08:00