PRK5/4X-2000-M8 - Reflex-Lichtschranke polarisiert

  • Technische Merkmale

    • Basisdaten
      • Serie5
      • FunktionsprinzipReflexions-Prinzip
    • Optische Daten
      • Betriebsreichweite0,02 ... 4,5 m, mit Reflektor TK(S) 100x100
      • Grenzreichweite0,02 ... 6 m, mit Reflektor TK(S) 100x100
      • LichtquelleLED, rot
    • Elektrische Daten
      • SchutzbeschaltungKurzschlussschutz, Verpolschutz
      • Leistungsdaten
        • Versorgungsspannung UB10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit
        • Restwelligkeit0 ... 15 %, von UB
        • Leerlaufstrom0 ... 20 mA
      • Ausgänge
        • Anzahl digitaler Schaltausgänge1 St.
        • Schaltausgang 1
          • SchaltelementTransistor, PNP
          • Schaltprinziphellschaltend
    • Zeitverhalten
      • Schaltfrequenz500 Hz
      • Ansprechzeit1 ms
    • Anschluss
      • Anschluss 1
        • FunktionSignal OUT, Spannungsversorgung
        • Art des AnschlussesLeitung mit Rundstecker
        • Leitungslänge2.000 mm
        • GewindegrößeM8
        • WerkstoffKunststoff
        • Polzahl4 -polig
    • Mechanische Daten
      • Abmessung (B x H x L)14 mm x 32,5 mm x 20,2 mm
      • Werkstoff GehäuseKunststoff
      • Gehäuse KunststoffABS
      • Werkstoff OptikabdeckungKunststoff
      • Nettogewicht73 g
    • Umgebungsdaten
      • Umgebungstemperatur Betrieb-40 ... 60 °C
    • Zertifizierungen
      • SchutzartIP 67
      • SchutzklasseIII
      • Zulassungenc UL US
      • Gültiges NormenwerkIEC 60947-5-2
    • Klassifikation
      • Zolltarifnummer85365019
      • eCl@ss 5.1.427270902
      • eCl@ss 8.027270902
      • eCl@ss 9.027270902
      • eCl@ss 10.027270902
      • eCl@ss 11.027270902
      • ETIM 5.0EC002717
      • ETIM 6.0EC002717
      • ETIM 7.0EC002717
  • Zubehör

  • Downloads

Artikeldaten vom:2021-04-12 18:08:00