HT15I/PX-M12 - Taster Hintergrundausblendung

  • Technische Merkmale

    • Basisdaten
      • Serie15
      • FunktionsprinzipTast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
    • Optische Daten
      • schwarz-weiß-Fehler< 15% bis 350 mm
      • Betriebsreichweite, weiß 90%0,012 ... 1 m
      • Betriebsreichweite, grau 18%0,012 ... 0,7 m
      • Betriebsreichweite, schwarz 6%0,012 ... 0,5 m
      • Grenzreichweite0,012 ... 1 m
      • Einstellbereich50 ... 1.000 mm
      • LichtquelleLED, infrarot
    • Elektrische Daten
      • SchutzbeschaltungKurzschlussschutz, Verpolschutz
      • Leistungsdaten
        • Versorgungsspannung UB10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit
        • Restwelligkeit0 ... 15 %, von UB
        • Leerlaufstrom0 ... 20 mA
      • Ausgänge
        • Anzahl digitaler Schaltausgänge1 St.
        • Schaltausgang 1
          • SchaltelementTransistor, PNP
          • Schaltprinzipdunkelschaltend
    • Zeitverhalten
      • Schaltfrequenz500 Hz
      • Ansprechzeit1 ms
    • Anschluss
      • Anschluss 1
        • FunktionSpannungsversorgung, Signal OUT
        • Art des AnschlussesRundstecker
        • GewindegrößeM12
        • WerkstoffKunststoff
        • Polzahl4 -polig
    • Mechanische Daten
      • Abmessung (B x H x L)15 mm x 42,7 mm x 30 mm
      • Werkstoff GehäuseKunststoff
      • Gehäuse KunststoffABS
      • Werkstoff OptikabdeckungKunststoff
      • Nettogewicht15 g
      • Art der BefestigungDurchgangsbefestigung, über optionales Befestigungsteil
    • Bedienung und Anzeige
      • BedienelementeMehrgang-Spindel
    • Umgebungsdaten
      • Umgebungstemperatur Betrieb-40 ... 60 °C
    • Zertifizierungen
      • SchutzartIP 67
      • SchutzklasseIII
      • Zulassungenc UL US
      • Gültiges NormenwerkIEC 60947-5-2
    • Klassifikation
      • Zolltarifnummer85365019
      • eCl@ss 5.1.427270904
      • eCl@ss 8.027270904
      • eCl@ss 9.027270904
      • eCl@ss 10.027270904
      • eCl@ss 11.027270904
      • ETIM 5.0EC002719
      • ETIM 6.0EC002719
      • ETIM 7.0EC002719
  • Zubehör

  • Downloads

Artikeldaten vom:2021-04-12 18:08:00