HT3C.S3/6X - Taster Hintergrundausblendung



Artikelbeschreibung | HT3C.S3/6X - Taster Hintergrundausblendung |
---|---|
Artikelnummer | 50145121 |





-
Technische Merkmale
-
Basisdaten
- Serie3C
- FunktionsprinzipTast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
- ApplikationErkennung von Kleinteilen
-
Sonderausführung
- Sonderausführungkleiner Lichtfleck (S)
-
Optische Daten
- schwarz-weiß-Fehler< ± 2 mm
- Betriebsreichweite0,01 ... 0,08 m
- Einstellbereich30 ... 80 mm
- LichtquelleLED, rot
- Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand]4 mm [60 mm]
-
Elektrische Daten
- SchutzbeschaltungVerpolschutz, Kurzschlussschutz
-
Leistungsdaten
- Versorgungsspannung UB12 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit
- Restwelligkeit0 ... 15 %, von UB
- Leerlaufstrom0 ... 25 mA
-
Ausgänge
- Anzahl digitaler Schaltausgänge1 St.
-
Schaltausgang 1
- SchaltelementTransistor, Gegentakt
- Schaltprinziphellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
-
Zeitverhalten
- Schaltfrequenz750 Hz
- Ansprechzeit0,66 ms
-
Anschluss
-
Anschluss 1
- FunktionSignal OUT, Spannungsversorgung
- Art des AnschlussesLeitung
- Leitungslänge2.000 mm
- Aderzahl4 -adrig
-
-
Mechanische Daten
- Abmessung (B x H x L)11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
- Werkstoff GehäuseKunststoff
- Gehäuse KunststoffPC-ABS
- Werkstoff OptikabdeckungKunststoff / PMMA
- Nettogewicht50 g
- Art der BefestigungDurchgangsbefestigung, über optionales Befestigungsteil
- MaterialverträglichkeitECOLAB
-
Bedienung und Anzeige
- BedienelementeTeach-Knopf
-
Umgebungsdaten
- Umgebungstemperatur Betrieb-40 ... 60 °C
-
Zertifizierungen
- SchutzartIP 67, IP 69K
- SchutzklasseIII
- Zulassungenc UL US
- Gültiges NormenwerkIEC 60947-5-2
-
Klassifikation
- Zolltarifnummer85365019
- eCl@ss 5.1.427270904
- eCl@ss 8.027270904
- eCl@ss 9.027270904
- eCl@ss 10.027270904
- eCl@ss 11.027270904
- ETIM 5.0EC002719
- ETIM 6.0EC002719
- ETIM 7.0EC002719
-
-
Zubehör
-
Downloads
-
3D-CAD Modelle (1)
Typ Bezeichnung Sprache Dateigröße Format 3D-CAD Modell Sprachunabhängig 1,4 MB zip -
Technische Dokumentation (22)
Typ Bezeichnung Sprache Dateigröße Format Beipackzettel Chinesisch (vereinfacht) 2,1 MB pdf Beipackzettel Deutsch 2,1 MB pdf Beipackzettel Englisch 2,1 MB pdf Beipackzettel Französisch 2,1 MB pdf Beipackzettel Italienisch 2,1 MB pdf Beipackzettel Portugiesisch 2,1 MB pdf Beipackzettel Spanisch 2,1 MB pdf Datenblatt Chinesisch (vereinfacht) 619,2 KB pdf Datenblatt Dänisch 456,6 KB pdf Datenblatt Deutsch 458,9 KB pdf Datenblatt Englisch 454,7 KB pdf Datenblatt Französisch 455,6 KB pdf Datenblatt Italienisch 455 KB pdf Datenblatt Japanisch 599,9 KB pdf Datenblatt Koreanisch 548,4 KB pdf Datenblatt Niederländisch 455,3 KB pdf Datenblatt Polnisch 496,3 KB pdf Datenblatt Portugiesisch 458,6 KB pdf Datenblatt Spanisch 455,8 KB pdf Datenblatt Türkisch 490 KB pdf Produktbroschüre Deutsch 2,3 MB pdf Produktbroschüre Englisch 1,3 MB pdf -
Zertifikate (5)
Typ Bezeichnung Sprache Dateigröße Format Konformitätserklärung Deutsch 64,5 KB pdf Konformitätserklärung Englisch 64,5 KB pdf Konformitätserklärung Französisch 64,5 KB pdf Zertifikat ECOLAB Deutsch 79,6 KB pdf Zertifikat ECOLAB Englisch 79,6 KB pdf
-
Artikeldaten vom:2021-04-12 18:08:00