FT318BI.X3/P4-M12 - Lichttaster energetisch

  • Technische Merkmale

    • Basisdaten
      • Serie318B
      • FunktionsprinzipTast-Prinzip
      • ApplikationErkennung von dunklen Objekten im Nahbereich
    • Sonderausführung
      • SonderausführungV-Optik
    • Optische Daten
      • Betriebsreichweite, weiß 90%0,001 ... 0,11 m
      • Betriebsreichweite, grau 50%0,001 ... 0,1 m
      • Betriebsreichweite, grau 18%0,003 ... 0,08 m
      • Betriebsreichweite, schwarz 6%0,005 ... 0,07 m
      • Grenzreichweite, weiß 90%0,001 ... 0,13 m
      • Grenzreichweite, grau 50%0,001 ... 0,12 m
      • Grenzreichweite, grau 18%0,003 ... 0,1 m
      • Grenzreichweite, schwarz 6%0,005 ... 0,085 m
      • LichtquelleLED, infrarot
    • Elektrische Daten
      • SchutzbeschaltungVerpolschutz, Kurzschlussschutz
      • Leistungsdaten
        • Versorgungsspannung UB10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit
        • Restwelligkeit0 ... 15 %, von UB
        • Leerlaufstrom0 ... 20 mA
      • Ausgänge
        • Anzahl digitaler Schaltausgänge2 St.
        • Schaltausgang 1
          • SchaltelementTransistor, PNP
          • Schaltprinzipdunkelschaltend
        • Schaltausgang 2
          • SchaltelementTransistor, PNP
          • Schaltprinziphellschaltend
    • Zeitverhalten
      • Schaltfrequenz500 Hz
      • Ansprechzeit1 ms
    • Anschluss
      • Anschluss 1
        • FunktionSignal OUT, Spannungsversorgung
        • Art des AnschlussesRundstecker
        • GewindegrößeM12
        • WerkstoffKunststoff
        • Polzahl4 -polig
    • Mechanische Daten
      • GewindegrößeM18 x 1 mm
      • Abmessung (Ø x L)18 mm x 46 mm
      • Werkstoff GehäuseKunststoff
      • Gehäuse KunststoffABS
      • Werkstoff OptikabdeckungKunststoff
      • Nettogewicht20 g
    • Bedienung und Anzeige
      • BedienelementeTeach-Knopf
    • Umgebungsdaten
      • Umgebungstemperatur Betrieb-40 ... 60 °C
    • Zertifizierungen
      • SchutzartIP 67
      • SchutzklasseIII
      • Zulassungenc UL US
      • Gültiges NormenwerkIEC 60947-5-2
    • Klassifikation
      • Zolltarifnummer85365019
      • eCl@ss 5.1.427270903
      • eCl@ss 8.027270903
      • eCl@ss 9.027270903
      • eCl@ss 10.027270903
      • eCl@ss 11.027270903
      • ETIM 5.0EC001821
      • ETIM 6.0EC001821
      • ETIM 7.0EC001821
  • Zubehör

  • Downloads

Artikeldaten vom:2021-04-12 18:08:00