SET HT3CIX4P200M12BTX003M572 - Set Taster Hintergrundausblendung

  • Technische Merkmale

    • Basisdaten
      • Serie3C
      • FunktionsprinzipTast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
      • beinhaltet2 St. Schrauben M3 x 16, 1 St. Adapterplatte (Edelstahl V2A), 2 St. Unterlegscheibe mit je Ø 3,2 mm
      • ApplikationErkennung von Etiketten auf Flaschen
    • Sonderausführung
      • SonderausführungArtikel-Set
    • Optische Daten
      • Betriebsreichweite, weiß 90%0,005 ... 0,2 m
      • Betriebsreichweite, grau 18%0,01 ... 0,16 m
      • Betriebsreichweite, schwarz 6%0,015 ... 0,13 m
      • Grenzreichweite0,005 ... 0,2 m
      • Einstellbereich15 ... 200 mm
      • LichtquelleLED, infrarot
    • Elektrische Daten
      • SchutzbeschaltungKurzschlussschutz, Verpolschutz
      • Leistungsdaten
        • Versorgungsspannung UB10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit
        • Restwelligkeit0 ... 15 %, von UB
        • Leerlaufstrom0 ... 15 mA
      • Ausgänge
        • Anzahl digitaler Schaltausgänge2 St.
        • Schaltausgang 1
          • SchaltelementTransistor, PNP
          • Schaltprinziphellschaltend
        • Schaltausgang 2
          • SchaltelementTransistor, PNP
          • Schaltprinzipdunkelschaltend
    • Zeitverhalten
      • Schaltfrequenz1.000 Hz
      • Ansprechzeit0,5 ms
    • Anschluss
      • Anschluss 1
        • FunktionSignal OUT, Spannungsversorgung
        • Art des AnschlussesLeitung mit Rundstecker
        • Leitungslänge200 mm
        • GewindegrößeM12
        • WerkstoffMetall
        • Polzahl4 -polig
    • Mechanische Daten
      • Abmessung (B x H x L)11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
      • Werkstoff GehäuseKunststoff
      • Gehäuse KunststoffPC-ABS
      • Werkstoff OptikabdeckungKunststoff / PMMA
      • Nettogewicht20 g
      • Art der BefestigungDurchgangsbefestigung, über optionales Befestigungsteil
      • MaterialverträglichkeitECOLAB
    • Bedienung und Anzeige
      • BedienelementeMehrgang-Spindel
    • Umgebungsdaten
      • Umgebungstemperatur Betrieb-40 ... 60 °C
    • Zertifizierungen
      • SchutzartIP 67, IP 69K
      • SchutzklasseIII
      • Zulassungenc UL US
      • Gültiges NormenwerkIEC 60947-5-2
    • Klassifikation
      • Zolltarifnummer85365019
      • eCl@ss 5.1.427270904
      • eCl@ss 8.027270904
      • eCl@ss 9.027270904
      • eCl@ss 10.027270904
      • eCl@ss 11.027270904
      • ETIM 5.0EC002719
      • ETIM 6.0EC002719
      • ETIM 7.0EC002719
  • Zubehör

  • Downloads

Artikeldaten vom:2021-04-12 18:08:00