PRK3C.BA3/2N - Reflex-Lichtschranke polarisiert



Artikelbeschreibung | PRK3C.BA3/2N - Reflex-Lichtschranke polarisiert |
---|---|
Artikelnummer | 50145519 |





-
Technische Merkmale
-
Basisdaten
- Serie3C
- FunktionsprinzipReflexions-Prinzip
-
Sonderausführung
- SonderausführungAutokollimation
-
Optische Daten
- Betriebsreichweite0 ... 4 m, mit Reflektor TK(S) 100x100
- Grenzreichweite0 ... 5 m, mit Reflektor TK(S) 100x100
- LichtquelleLED, rot
-
Elektrische Daten
- SchutzbeschaltungKurzschlussschutz, Verpolschutz
-
Leistungsdaten
- Versorgungsspannung UB10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit
- Restwelligkeit0 ... 15 %, von UB
- Leerlaufstrom0 ... 15 mA
-
Ausgänge
- Anzahl digitaler Schaltausgänge2 St.
-
Schaltausgang 1
- SchaltelementTransistor, NPN
- Schaltprinziphellschaltend
-
Schaltausgang 2
- SchaltelementTransistor, NPN
- Schaltprinzipdunkelschaltend
-
Zeitverhalten
- Schaltfrequenz1.500 Hz
- Ansprechzeit0,33 ms
-
Anschluss
-
Anschluss 1
- FunktionSpannungsversorgung, Signal OUT
- Art des AnschlussesLeitung
- Leitungslänge2.000 mm
- Aderzahl4 -adrig
-
-
Mechanische Daten
- Abmessung (B x H x L)11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
- Werkstoff GehäuseKunststoff
- Gehäuse KunststoffPC-ABS
- Werkstoff OptikabdeckungKunststoff / PMMA
- Nettogewicht50 g
- Art der Befestigungüber optionales Befestigungsteil, Zwei M3 Gewindehülsen
- MaterialverträglichkeitECOLAB
-
Bedienung und Anzeige
- BedienelementeTeach-Knopf
-
Umgebungsdaten
- Umgebungstemperatur Betrieb-40 ... 60 °C
-
Zertifizierungen
- SchutzartIP 69K, IP 67
- SchutzklasseIII
- Zulassungenc UL US
- Gültiges NormenwerkIEC 60947-5-2
-
Klassifikation
- Zolltarifnummer85365019
- eCl@ss 5.1.427270902
- eCl@ss 8.027270902
- eCl@ss 9.027270902
- eCl@ss 10.027270902
- eCl@ss 11.027270902
- ETIM 5.0EC002717
- ETIM 6.0EC002717
- ETIM 7.0EC002717
-
-
Zubehör
-
Downloads
-
3D-CAD Modelle (1)
Typ Bezeichnung Sprache Dateigröße Format 3D-CAD Modell Sprachunabhängig 1,7 MB zip -
EPLAN (1)
Typ Bezeichnung Sprache Dateigröße Format EPLAN Makro Sprachunabhängig 41,8 KB edz -
Technische Dokumentation (22)
Typ Bezeichnung Sprache Dateigröße Format Betriebsanleitung Chinesisch (vereinfacht) 2 MB pdf Betriebsanleitung Deutsch 1,9 MB pdf Betriebsanleitung Englisch 1,9 MB pdf Betriebsanleitung Französisch 1,9 MB pdf Betriebsanleitung Italienisch 1,9 MB pdf Betriebsanleitung Portugiesisch 1,9 MB pdf Betriebsanleitung Spanisch 1,9 MB pdf Datenblatt Chinesisch (vereinfacht) 617,1 KB pdf Datenblatt Dänisch 451,3 KB pdf Datenblatt Deutsch 451,9 KB pdf Datenblatt Englisch 449,5 KB pdf Datenblatt Französisch 450,4 KB pdf Datenblatt Italienisch 449,8 KB pdf Datenblatt Japanisch 598,4 KB pdf Datenblatt Koreanisch 545,7 KB pdf Datenblatt Niederländisch 450 KB pdf Datenblatt Polnisch 491,3 KB pdf Datenblatt Portugiesisch 451,6 KB pdf Datenblatt Spanisch 449,8 KB pdf Datenblatt Türkisch 483,4 KB pdf Produktbroschüre Deutsch 2,3 MB pdf Produktbroschüre Englisch 1,3 MB pdf -
Zertifikate (5)
Typ Bezeichnung Sprache Dateigröße Format Konformitätserklärung Deutsch 65,8 KB pdf Konformitätserklärung Englisch 65,8 KB pdf Konformitätserklärung Französisch 65,8 KB pdf Zertifikat ECOLAB Deutsch 79,6 KB pdf Zertifikat ECOLAB Englisch 79,6 KB pdf
-
Artikeldaten vom:2021-04-12 18:08:00