Farbsensoren

Produktselektor

Immer gut wenn es bunt wird

Dieser Sensortyp erkennt Farben und vergleicht sie mit einem gespeicherten Referenzwert. Sie sind immer dann die richtige Lösung, wenn die Farbe eines Objektes bzw. einer Markierung als Sortier- bzw. Prüfkriterium dienen kann. Das Ergebnis wird je nach Parametrierung und vorgegebenen Toleranzwerten des Systems als Schaltsignal ausgegeben.

CRT 20B

Produktselektor

High Speed mit viel Flexibilität

Durch umfangreiche Parametriermöglichkeiten und 1- bzw. 4-Farbkanäle mit einzeln einstellbarer Farbtoleranz, ist diese Serie für schnelle Prozesse mit kurzen Ansprechzeiten einsetzbar.

  • 12,5 mm oder 60 mm Tastweite
  • Sehr robuste Metallbauform
  • Einfaches Teach-In von bis zu vier Referenzfarben
  • Empfindlichkeitsanpassung nach Teach-In
  • Farbtoleranz pro Farbkanal separat einstellbar
  • Bis 6 kHz Schaltfrequenz
  • Umfangreiche Parametriermöglichkeiten
  • Drehbarer M12-Rundsteckverbinder

Mehr

CRT 448

Produktselektor

Der flexible Standard

Diese Serie mit 3-Farbkanälen und der Scanfunktion für Farbverläufe, ist flexibel in vielen Anwendungsbereichen einsetzbar.

  • 22 mm oder 32 mm Tastweite
  • Kleine Kunststoffbauform
  • Einfaches Teach-In von drei Referenzfarben
  • Scanfunktion für Farbverläufe
  • Farbtoleranz pro Farbkanal separat einstellbar
  • 500 Hz Schaltfrequenz
  • Parametriermöglichkeiten
  • Drehbarer M12-Rundsteckverbinder

Mehr

Kontakt & Support

Leuze electronic GmbH + Co. KG 07021 573-0