KRT18BM.V2/G6T-M12 - Kontrasttaster

  • Technische Merkmale

    • Basisdaten
      • Serie18B
    • Optische Daten
      • Betriebsreichweite0,01 ... 0,016 m
      • LichtquelleLED, RGB
      • Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand]1 mm x 4 mm
      • Lichtflecklagelängs
      • Art der Lichtfleckgeometrierechteckig
      • Lichtstrahlaustrittfrontseitig
    • Elektrische Daten
      • Leistungsdaten
        • Versorgungsspannung UB12 ... 30 V, DC
      • Ausgänge
        • Anzahl digitaler Schaltausgänge2 St.
        • Schaltausgang 1
          • SchaltelementTransistor, Gegentakt
          • Schaltprinziphell/dunkel umschaltbar
        • Schaltausgang 2
          • SchaltelementTransistor, Gegentakt
          • Schaltprinziphell/dunkel umschaltbar
    • Zeitverhalten
      • Schaltfrequenz15.000 Hz
    • Anschluss
      • Anschluss 1
        • Art des AnschlussesRundstecker
        • GewindegrößeM12
        • WerkstoffMetall
        • Polzahl5 -polig
    • Mechanische Daten
      • Bauformkubisch
      • Abmessung (B x H x L)15 mm x 47 mm x 32,5 mm
      • Werkstoff GehäuseMetall
      • Gehäuse MetallZinkdruckguss
      • Nettogewicht60 g
    • Bedienung und Anzeige
      • BedienelementeMehrgang-Spindel, Taste(n)
    • Umgebungsdaten
      • Umgebungstemperatur Betrieb-40 ... 60 °C
    • Zertifizierungen
      • SchutzartIP 67, IP 69K
      • SchutzklasseIII
      • Zulassungenc UL US
      • Gültiges NormenwerkIEC 60947-5-2
    • Klassifikation
      • Zolltarifnummer85365019
      • eCl@ss 5.1.427270906
      • eCl@ss 8.027270906
      • eCl@ss 9.027270906
      • eCl@ss 10.027270906
      • eCl@ss 11.027270906
      • ETIM 5.0EC001820
      • ETIM 6.0EC001820
      • ETIM 7.0EC001820
  • Zubehör

  • Downloads

Artikeldaten vom:2021-11-25 17:43:00