MD 7XXP-11-82IO5-K030 - Verteiler

  • Technische Merkmale

    • Elektrische Daten
      • SchaltsignalPNP
      • Leistungsdaten
        • Summenstrom10 A
      • Eingangsdaten Logik
        • Eingangsnennspannung UN24 V DC
    • Anschluss
      • Stammanschluss
        • Art des AnschlussesLeitung
        • FunktionVerbindung zur Steuerung
        • Leitungslänge3.000 mm
      • Leitungseigenschaften
        • Anzahl Adern19 St.
        • Farbe Mantelgrau
        • SilikonfreiNein
        • LeitungsausführungAnschlussleitung (einseitig offen)
        • Leitungsdurchmesser (außen)10 mm
        • Leitungslänge3.000 mm
        • Werkstoff MantelPUR / PVC
        • SchleppkettentauglichkeitJa
        • Beständigkeit des Außenmantelshydrolyse- und mikrobenbeständig, gute Öl-,Benzin- und Chemikalienbeständigkeit nach VDE 0472 Teil 803 Test B, flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2
      • Verteileranschlüsse
        • Anzahl Anschlüsse8 St.
        • GewindegrößeM12
        • Polzahl5 -polig
        • KodierungA-kodiert
        • Typfemale
        • WerkstoffKunststoff
        • Werkstoff Dichtung O-RingTPU
        • Werkstoff Kontaktevergoldet
        • Betriebsstrom je Kontakt4 A
    • Mechanische Daten
      • Bauformkubisch
      • Abmessung (B x H x L)50 mm x 32 mm x 140 mm
      • Werkstoff GehäuseKunststoff, TPU / PA UL 94 HB
      • Nettogewicht700 g
      • Schrauben-Anzugsdrehmoment0,6 N·m
      • Biegezyklen2.000.000 St.
      • Biegeradius flexible Verlegung, min.min. 12 x Leitungsdurchmesser
    • Bedienung und Anzeige
      • Art der AnzeigeLED
    • Umgebungsdaten
      • Umgebungstemperatur Betrieb-5 ... 70 °C
    • Zertifizierungen
      • SchutzartIP 67, IP 65
      • Zulassungenc UL US
    • Klassifikation
      • Zolltarifnummer85444290
      • eCl@ss 8.027279219
      • eCl@ss 9.027440108
      • ETIM 5.0EC002585
      • ETIM 6.0EC002585
  • Zubehör

  • Downloads

Artikeldaten vom:2019-11-14 18:32:00