MD 7XXP-11-88IO3-12 - Verteiler

  • Technische Merkmale

    • Elektrische Daten
      • SchaltsignalPNP
      • Leistungsdaten
        • Summenstrom1,5 A
      • Eingangsdaten Logik
        • Eingangsnennspannung UN24 V DC
    • Anschluss
      • Stammanschluss
        • Art des AnschlussesRundstecker
        • FunktionVerbindung zur Steuerung
        • GewindegrößeM12
        • Polzahl12 -polig
        • KodierungA-kodiert
        • Typmale
      • Verteileranschlüsse
        • Anzahl Anschlüsse8 St.
        • GewindegrößeM8
        • Polzahl3 -polig
        • KodierungA-kodiert
        • Typfemale
        • WerkstoffKunststoff
        • Werkstoff Dichtung O-RingTPU
        • Werkstoff Kontaktevergoldet
        • Betriebsstrom je Kontakt1,5 A
    • Mechanische Daten
      • Bauformkubisch
      • Abmessung (B x H x L)30 mm x 31,5 mm x 127 mm
      • Werkstoff GehäuseKunststoff, TPU / PA UL 94 HB
      • Nettogewicht127 g
      • Schrauben-Anzugsdrehmoment0,4 N·m
    • Bedienung und Anzeige
      • Art der AnzeigeLED
    • Umgebungsdaten
      • Umgebungstemperatur Betrieb-20 ... 70 °C, in Abhängigkeit der angeschlossenen Leitung
    • Zertifizierungen
      • SchutzartIP 67, IP 65
      • Zulassungenc UL US
    • Klassifikation
      • Zolltarifnummer85369010
      • eCl@ss 8.027279219
      • eCl@ss 9.027440108
      • ETIM 5.0EC002585
      • ETIM 6.0EC002585
  • Zubehör

  • Downloads

Artikeldaten vom:2020-01-26 18:32:00