UDC-1000-S2 - Gerätesäule

  • Technische Merkmale

    • Basisdaten
      • SerieUDC
      • beinhaltetBefestigungssatz für Bodenmontage, Klemmhalterung BT-P40, 2 St.
      • Geeignet fürMehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD 500, MLD 300, Sicherheits-Lichtvorhänge MLC 500, MLC 300
      • Typ, Säulen und SpiegelGerätesäule
    • Funktionen
      • FunktionenMontage und Schutz von Lichtvorhängen und Mehrstrahl-Lichtschranken, justierbar, 3 Richtungen
    • Mechanische Daten
      • Abmessung (B x H x L)160 mm x 1.060 mm x 149 mm
      • Werkstoff GehäuseMetall, Aluminium, Kunststoff
      • Nettogewicht4.400 g
      • Farbe Gehäusegelb, RAL 1021
      • Art der BefestigungBodenbefestigung, Montageplatte
      • Mechanische RückstellfunktionJa
      • Säulenhöhe ohne Fuß1.000 mm
      • Außenmontage von Zubehörhinten, seitlich
    • Klassifikation
      • Zolltarifnummer76042990
      • eCl@ss 8.027279290
      • eCl@ss 9.027279090
      • ETIM 5.0EC002498
      • ETIM 6.0EC002498
  • Passende Produkte

  • Zubehör

  • Downloads

Artikeldaten vom:2019-09-17 18:32:00