Set-AC-MLX.2-2SB - Muting-Sensor-Set

  • Technische Merkmale

    • Basisdaten
      • SerieSet-AC
      • Geeignet fürMehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD 500, MLD 300
    • Schutzfelddaten
      • Reichweite0 ... 8 m
    • Anschluss
      • Leitungseigenschaften
        • Leitungslänge der Mutingsensoren2.000 mm
    • Mechanische Daten
      • Nettogewicht1.210 g
      • Farbe Gehäusegelb, RAL 1021
      • Art der Befestigungmitgelieferte Halterung
      • Art der MutingsensorenReflexions-Lichtschranken PRK 25B
      • Anzahl Mutingsensoren2 St.
      • Anzahl Reflektoren2 St.
    • Klassifikation
      • Zolltarifnummer85365019
      • eCl@ss 5.1.427279290
      • eCl@ss 8.027279290
      • eCl@ss 9.027279090
      • eCl@ss 10.027272792
      • eCl@ss 11.027272792
      • ETIM 5.0EC002498
      • ETIM 6.0EC003015
      • ETIM 7.0EC003015
  • Downloads

Artikeldaten vom:2021-07-26 18:07:00