Multitalent mit höchster Flexibilität

Leuze electronic erweitert sein Produktportfolio um einen neuen Kontrasttaster, der Product Usability mit hoher Leistungsfähigkeit verbindet.

KRT 18B mit kompaktem
und robustem Metallgehäuse

Owen, 1. Juli 2016 - der neue Kontrasttaster KRT 18B ist ein flexibler Multicolor-Taster, der aus den drei LED-Farben rot, grün und blau automatisch diejenige ermittelt, die den maximalen Kontrast zur detektierenden Marke bildet. Selbst bei glänzender Oberfläche oder verblassender Marke wird diese aufgrund der automatischen Empfindlichkeitsnachregelung zuverlässig erkannt. Zur einfachen Schaltpunkteinstellung stehen verschiedene Varianten, jeweils mit selbstjustierendem Bargraph zur optimalen Anzeige der Signalqualität zur Verfügung: Eine Variante verfügt über zwei Teachköpfe für den Abgleich auf Hintergrund und Marke, eine weitere über Potentiometer und Farbwahltaste. Damit ist mit nur einer einzigen Einstellung bei hohem Kontrast auf die Marke eine zuverlässige Funktion möglich. Änderungen von Folienformaten beispielsweise auf Verpackungsmaschinen können schnell und einfach durch eine umfangreiche Rezepturverwaltung mittels IO-Link-Schnittstelle adaptiert werden. Dank seines platzsparenden ECOLAB geprüften IP67/IP69K-Metallgehäuses und seiner hohen Schaltfrequenz bis 22kHz, welche kurze Ansprechzeiten ermöglicht, eignet sich der Sensor besonders für schnelle Verpackungsprozesse in Folien-Beutel-Verpackungsmaschinen sowie für die Etikettenerkennung in Abfüllanlagen. Eine Ausrichthilfe auf den Fokuspunkt 13mm ist im Lieferumfang enthalten, so dass der Sensor einfach ausgerichtet und in Betrieb genommen werden kann. Somit wird Leuze electronic auch mit dem KRT 18B seinem Anspruch gerecht, seinen Kunden smarte Product Usability zu bieten.

Bild (ZIP 6,13 MB)
Pressemitteilung (DOCX 0,90 MB)

Ihr Ansprechpartner

Leuze electronic GmbH + Co. KG
Martina Schili
Telefon: +49 7021 573-116
E-Mail: martina.schili@leuze.com