Kompakter Codeleser für 1D- und 2D-Codes

Mit dem neuen kamerabasierten Codeleser DCR 85 von Leuze electronic werden 1D- und 2D-Codes kostengünstig, schnell und sicher gelesen.

Der neue kamerabasierte Codeleser DCR 85 mit Metallgehäuse

Owen, 5. August 2016 - Leuze electronic stellt mit dem DCR 85 einen CMOS-Imager in zwei Varianten vor - als Scan Engine zur direkten Integration als DCR 80 und im schützenden Metallgehäuse als DCR 85. Der DCR 85 kann in Instrumente integriert, direkt am Pipettierer befestigt, über einen M12-Stecker oder ein über offenes Kabelende zur Kontaktierung auf der Leiterplatte verbunden werden. Er zeichnet sich durch gute Lese- und Dekodiereigenschaften aus und ist in der Lage, alle gängigen 1D- und 2D-Codes beispielsweise für Lesungen an Proben, Reagenzien, Racks oder Rondellen zu lesen. Das spezielle Optiksystem erlaubt die Lesung von kleinsten high-desity Codes ebenso wie die Erfassung von Standardcodes in einem großen Lesebereich. Der neue Codeleser ist mit einer RS232-Schnittstelle ausgestattet und lässt sich mittels „Leuze Sensor Studio“ Software konfigurieren. Aufgrund der Wahlmöglichkeit mit Metallgehäuses eignet sich der neue Codeleser insbesondere für die Automatisierung von Codelesungen in der Laboranalyse, aber auch für Anwendungen in der Verpackungsindustrie, Material Handling sowie den Bereiche Automation und Robotik.

Bild (ZIP 0,64 MB)
Pressemitteilung (DOCX 0,53 MB)

Ihr Ansprechpartner

Leuze electronic GmbH + Co. KG
Martina Schili
Telefon: +49 7021 573-116
E-Mail: martina.schili@leuze.com