Bronze für den RSL 400 beim handling award 2016

Nach dem Gewinn des GIT Sicherheits Awards 2016 und dem Industriepreis 2016 wird der RSL 400 nun mit dem 3. Platz beim handling award 2016 ausgezeichnet.

Owen, 14. Oktober 2016 - als bedeutende Branchenauszeichnung wurde der handling award bereits zum dritten Mal von der Fachzeitschrift handling in Zusammenarbeit mit den Veranstaltern der Motek ausgeschrieben. Die Preisverleihung des handling awards 2016 für den Sicherheits-Lasercsanner RSL 400 von Leuze electronic erfolgte am 11. Oktober auf der Motek, der Internationalen Fachmesse für Produktions- und Montageautomatisierung in Stuttgart. Mit dem 3. Platz prämiert wurde der RSL 400 als herausragendes Produkt in der Kategorie Qualität und Sicherheit. Der Anwender kann nach Baukastenprinzip zwischen verschiedenen Ausstattungs- und Funktionsvarianten wählen und damit ein auf seine individuellen Applikationsanforderungen maßgeschneidertes Produkt zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis zusammenstellen. Alle Varianten der RSL-Serie haben einen Winkelbereich von 270°. Die Reichweite kann in vier Schritten von 3m bis zu 8,25 m gewählt werden. Damit kann der RSL 400 mit nur einem Gerät große Bereiche von bis zu 160 qm oder lange Maschinenseiten über Eck absichern. Mit einer Winkelauflösung von 0,1° bietet der RSL 400 eine hohe Verfügbarkeit und ist sehr robust gegenüber Staubpartikeln. Alle Gerätevarianten besitzen eine eingebaute Bluetooth-Schnittstelle und erfüllen die Anforderungen der ISO EN 13849 und die EU-Maschinenrichtlinie. Sie können mit 8-poligem M12-Anschluss oder 16-/29-poligem Kabel in 3 Längen passend in die Maschinensteuerung eingebunden werden. Alle Geräte sind durch ihre Ethernet-Schnittstelle voll netzwerkfähig. Eine elektronische Wasserwaage ist integriert, ebenso ein großes Klartext-Display für eine einfache On-site Inbetriebnahme.

Mehr Informationen und einen Produkt-Clip finden Sie hier:
http://leuze.de/de/deutschland/produkte/produktneuheiten/rsl400.php

Bild (ZIP 8,07 MB)
Pressemitteilung (DOCX 0,42 MB)

Ihr Ansprechpartner

Leuze electronic GmbH + Co. KG
Martina Schili
Telefon: +49 7021 573-116
E-Mail: martina.schili@leuze.com