Leuze electronic nominiert für den „Best of Industry-Award 2019“

Mit seinem auf signalgebende Sensoren verzichtenden Muting-Verfahren „Smart Process Gating“ ist Leuze electronic als Gewinner des GIT SICHERHEIT AWARD 2019 für den „Best of Industry-Award 2019“ qualifiziert.

„Smart Process Gating“
basiert auf den
Sicherheits-Lichtvorhängen
MLC 530 von Leuze electronic.

Owen, 5. April 2019 – 2019 verleiht der „MM Maschinenmarkt“ zum vierten Mal die „Best of Industry“-Awards. Eine Fachjury und die Online-Community des Fachmediums zeichnen mit dem Award hervorragende Produkte und innovative Konzepte aus. Nominiert werden ausschließlich Produkte und Technologien von Unternehmen, die bereits einen Industriepreis gewonnen haben oder hierfür nominiert waren. Bei der Entscheidung haben die Leserschaft und die Fachjury jeweils 50% der Stimmen. Die Fachjury besteht aus Experten der Industrie und Forschung sowie Fachredakteuren vom „MM Maschinenmarkt“. Als Gewinner des GIT SICHERHEIT AWARD 2019 in der Kategorie „Sichere Automatisierung“ ist Leuze electronic mit seinem „Smart Process Gating“ nominiert. Dabei handelt es sich um ein neues Verfahren von Leuze electronic, basierend auf den Sicherheits-Lichtvorhängen MLC, womit Zugangssicherungen mit Materialtransport günstiger, einfacher und sicherer werden. So müssen beispielsweise in der Intralogistik sowie in der Automobil- und Verpackungsindustrie Materialschleusen an Förderstrecken häufig durch optische Sicherheits-Sensoren gegen unbefugten Zutritt abgesichert werden. Um die Annäherung von Fördergut an ein Schutzfeld eindeutig zu erkennen und dieses zum richtigen Zeitpunkt zur Durchfahrt zu überbrücken, waren bislang Muting-Prozesse mit Muting-Sensoren notwendig. Das von Leuze electronic entwickelten SPG-Verfahren (Smart Process Gating) bietet eine innovative Alternative: mit ihm kann auf die signalgebenden Sensoren verzichtet werden. Auf Basis der Sicherheits-Lichtvorhänge MLC können Fördersysteme somit kompakter ausgeführt werden. Die Gefahr von Dejustage oder Beschädigung der Sensoren entfällt ebenso wie der Aufwand für deren Wartung und Instandhaltung. Darüber hinaus werden Anschaffungskosten und Verdrahtungsaufwand sowie die Manipulationsgefahr reduziert und die Verfügbarkeit der gesamten Sicherheitseinrichtung erhöht. . Beim SPG kommt das erste Muting-Signal von der Prozess-Steuerung (SPS), während das Zweite durch das Schutzfeld selbst erzeugt wird. Smart Process Gating setzt daher eine detaillierte Prozesskenntnis voraus, damit die nötigen SPS-Steuersignale exakt im erwarteten Zeitfenster zur Verfügung gestellt werden. Der Sicherheits-Lichtvorhang MLC 530 in der Variante mit Smart Process Gating (SPG) ist vom TÜV sicherheitstechnisch zertifiziert. Das erreichbare Performance Level ergibt sich in Kombination mit der verwendeten Anlagensteuerung als PL d (mit Standard-Steuerung) oder PL e (mit Sicherheits-Steuerung).

Das Online-Voting startet am 25. März. Hier können Interessierte für ihren Favoriten abstimmen und selbst wertvolle Preise gewinnen:
www.maschinenmarkt.de/best-of-industry/voting .

„MM MaschinenMarkt“ erscheint in Deutschland wöchentlich in einer Auflage über 40.000 Exemplaren. Das Industriemagazin bietet Wirtschaftsnachrichten, Managementinformationen und praxisnahe Technikberichte für Entscheidungsträger in Produktion, Automation und Konstruktion des gesamten produ¬zierenden Gewerbes. International erscheint das Magazin in China, Indien, Thailand, Türkei, Polen, Tschechien, Ungarn, Ukraine, Österreich und der Schweiz in einer jährlichen Gesamtauflage von über 6 Mio. Exemplaren. Das Fachportal maschinenmarkt.de wendet sich in sieben Themenkanälen vor allem an Führungs- und Fachkräfte in den Kernbranchen der Fertigungsindustrie.

Bildmaterial (ZIP 2,72 MB)
Pressemitteilung (DOCX 0,71 MB)

Ihr Ansprechpartner

Leuze electronic GmbH + Co. KG
Martina Schili
Telefon: +49 7021 573-116
E-Mail: martina.schili@leuze.com