Leuze electronic präsentierte sich in Hannover als Safety- und Industrie 4.0-Experte

Auf der Weltleitmesse der Industrie vom 1. bis 5. April 2019 legte Leuze electronic den Fokus auf seine Kompetenz in Safety und Industrie 4.0.

Die sensor people auf der Hannover Messe 2019.

Owen, 3. Mai 2019 - In den Mittelpunkt seines diesjährigen Messeauftritts auf der Hannover Messe stellte Optosensorikhersteller Leuze electronic Anfang April sein Expertenwissen in den Bereichen Arbeitssicherheit und Industrie 4.0. Die Messebesucher konnten sich auf dem Stand der sensor people von einer großen Bandbreite an Sicherheitslösungen des Safety-Systemlösers überzeugen: von der Sicherheitssteuerung MSI über den Sicherheits-Laserscanner RSL 400, Sicherheitszuhaltungen bis hin zu Safety Services wie Risikobeurteilung oder Safety-Check. Ein Safety-Highlight, entwickelt auf Basis seiner Sicherheits-Lichtvorhänge MLC stellte das „Smart Process Gating“ (SPG), eine Alternative zum Muting-Verfahren dar, womit prozessgesteuerte Zugangssicherungen mit Materialtransport günstiger, einfacher und sicherer werden. So müssen beispielsweise in der Intralogistik sowie in der Automobil- und Verpackungsindustrie, Materialschleusen an Förderstrecken häufig durch optische Sicherheits-Sensoren gegen unbefugten Zutritt abgesichert werden. Um die Annäherung von Fördergut an ein Schutzfeld eindeutig zu erkennen und dieses zum richtigen Zeitpunkt zur Durchfahrt zu überbrücken, waren bislang Muting-Prozesse mit Muting-Sensoren notwendig. Das von Leuze electronic entwickelte SPG-Verfahren (Smart Process Gating) bietet eine innovative Alternative: mit ihm kann auf die signalgebenden Sensoren verzichtet werden. Auf Basis der Sicherheits-Lichtvorhänge MLC können Fördersysteme somit kompakter ausgeführt werden. Die Gefahr von Dejustage oder Beschädigung der Sensoren entfällt ebenso wie der Aufwand für deren Wartung und Instandhaltung. Darüber hinaus werden Anschaffungskosten und Verdrahtungsaufwand sowie die Manipulationsgefahr reduziert und die Verfügbarkeit der gesamten Sicherheitseinrichtung erhöht. Beim SPG kommt das erste Muting-Signal von der Prozess-Steuerung (SPS), während das Zweite durch das Schutzfeld selbst erzeugt wird. Smart Process Gating setzt daher eine detaillierte Prozesskenntnis voraus, damit die nötigen SPS-Steuersignale exakt im erwarteten Zeitfenster zur Verfügung gestellt werden. Der Sicherheits-Lichtvorhang MLC 530 in der Variante mit Smart Process Gating (SPG) ist vom TÜV sicherheitstechnisch zertifiziert. Das erreichbare Performance Level ergibt sich in Kombination mit der verwendeten Anlagensteuerung als PL d (mit Standard-Steuerung) oder PL e (mit Sicherheits-Steuerung). Als Gewinner des GIT SICHERHEIT AWARD 2019 in der Kategorie „Sichere Automatisierung“ ist Leuze electronic mit seinem „Smart Process Gating“ für den „Best of Industry Award 2019“ nominiert. Das Online-Voting läuft seit 25. März. Hier können Interessierte für ihren Favoriten abstimmen und selbst wertvolle Preise gewinnen:
www.maschinenmarkt.de/best-of-industry/voting .
Einen weiteren Fokus legten die sensor people auf der Hannover Messe auf die Weiterentwicklung ihrer Industrie 4.0-fähigen Lösungen, basierend auf dem Dual Channel Prinzip. Dies meint, dass digitale Sensoren im Rahmen von Industrie 4.0 mit zwei Kommunikationskanälen zur Standortüberwachung (Condition Monitoring) und vorausschauenden Wartung (Predictive Maintenance) ausgestattet sind. Mittels Dual Channel Prinzip ist es erstmals möglich, Daten getrennt und je nach Kundenanforderungen verfügbar zu machen. Über Kanal 1 werden Daten mit Echtzeitanforderung, über Kanal 2 Daten zur Prozessbeobachtung und zur Parametrierung übertragen. Anhand von Praxisbeispielen zeigte Leuze electronic auf der Messe wie Condition Monitoring und Predicitive Maintenance dem Anwender helfen, Wartungsintervalle planbar zu machen und damit unerwartete, kostenintensive Anlagenstillstände zu vermeiden. Das Dual Channel Prinzip wurde in einem Video erklärt und visualisiert und steht zum Abruf bereit:
www.youtube.com/watch?v=DXHN_dRM51I

Bildmaterial (ZIP 3,94 MB)
Pressemitteilung (DOCX 0,72 MB)

Ihr Ansprechpartner

Leuze electronic GmbH + Co. KG
Martina Schili
Telefon: +49 7021 573-116
E-Mail: martina.schili@leuze.com