Erkennung der Leiterplatten

Bereich
Leiterplattenherstellung
Aufgabenstellung
Anwesenheitsprüfung, Positionieren
Branche
Elektronik
Ultraschall Taster HRTU 420

- Sensoren im kubischen Kunststoffgehäuse in Schutzart IP 67
- Verschiedene Öffnungswinkel und Schallkeulengeometrien
- Weitgehend oberflächenunabhängiges Schaltverhalten
- Präzise Schaltpunkteinstellung
Taster mit Hintergrundausblendung HRTR 3B-XL

- Speziell für die Erkennung von Objekten mit Durchbrüchen, Bohrungen und Nuten – z.B. Leiterplatten
- Auch für transparente Folien und Flaschen
- HRTR 3B-L: Speziell beim Einsatz von Leuchtstofflampen mit HF-Vorschaltgeräten
Taster mit Hintergrundausblendung HRTR 3B-V

- Mit V-Optik: Speziell für die sichere Erkennung von planaren, spiegelnden oder hochglanzpolierten Oberflächen
- Auch für transparente Objekte
Reflex-Lichtschranke polarisiert PRKL 3B

- Sicheres Erkennen von Objekten mit einem Durchmesser ≥ 0,1 mm
- Objekterfassung durch Schlitze, Löcher und Spalten mit kleinsten Abmessungen
- Speziell zur Erfassung von schnellen Vorgängen und Kleinteilen
Taster mit Hintergrundausblendung HRTR 2

- Miniatur Reflexionslichttaster mit sichtbarem Rotlicht
- Homogener Lichtstrahl mit sehr kleinem, laserähnlichem Lichtfleck
- Sehr gute Hintergrundausblendung