Betriebssicherheit

Bereich
Halbleiter-Waferherstellung
Aufgabenstellung
Gefahrstellensicherung
Branche
Elektronik
Sicherheits-Zuhaltungen L10, L100, L200

- Sicherheits-Zuhaltungen mit Kontaktsätzen für Einbindung bis Kategorie 4 nach EN ISO 13849
- Universeller Einsatz durch drehbaren Kopf (8 Betätiger-Anfahrpositionen)
- Federkraft- oder magnetkraftbetätigte Ausführung
- Manuelle Entriegelung, Fluchtentriegelung (L200)
- Schaltstromreduzierung (L100)
- Integrierbar in den Maschinensicherheitskreis mit MSI Safety Controller
Programmierbare Sicherheits-Schaltgeräte: Safety Controller MSI 100, MSI 200 und Zusatzmodule MSI-EM, MSI-FB

- Frei konfigurierbares Sicherheits-Schaltgerät MSI 100: Hauptmodul zur Koordination von Sensoren und Aktoren
- Modular erweiterbares Hauptmodul MSI 200 mit der Möglichkeit bis zu 10 Erweiterungsmodule MSI-EM komfortabel und schnell per TBUS-Verbindungssystem anzukoppeln
- Erweiterungsmodul MSI-EM zur Ergänzung des MSI 200 um 8 sichere Eingänge und 4 frei parametrierbare Kanäle - wahlweise sichere Eingänge oder Ausgänge (OSSDs)
- Feldbusmodul MSI-FB-PB für die problemlose Anbindung an PROFIBUS zur Übertragung von Diagnosedaten (nicht sicherheitsgerichtet)
Sicherheits-Lichtvorhänge SOLID (Typ 2, Typ 4)

- Strahlauflösungen 20/30/40/90 mm, sowie 14 mm bei SOLID-4/-4E
- Einfache Funktionsauswahl durch externe Beschaltung
- Muting möglich mit MSI Sicherheits-Schaltgerät
- Schlankes und robustes Aluminiumgehäuse (30 × 34 mm)
- SOLID-4/-4E: Typ 4, SILCL 3, PL e
- SOLID-2/-2E: Typ 2, SILCL 2, PL d
- Integrierbar in den Maschinensicherheitskreis mit MSI Safety Controller
Sicherheits-Schalter S20, S200 und Sicherheits-Scharnierschalter S400

- Universeller Einsatz – höchst wirtschaftlich, extrem belastbar und doch preiswert
- Einsatz bis Kategorie 4 nach EN ISO 13849-1
- 14 verschiedene Betätiger, mehrere Anfahrrichtungen für unterschiedliche Applikationen
- Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff oder Metall für Heavy-Duty-Anwendungen