Modul-Management

Bereich
Halbleiter-Back End Prozesse
Aufgabenstellung
RFID, Barcode, 2D-Code
Branche
Elektronik
Smart Kamera LSIS 422i

- Codeleser für Data Matrix Codes (ECC 200) und Barcodes (2/5 Interleaved, Code 39, Code 128, EAN 8/13, UPC A/E, Codabar)
- Hohe Auflösung für direkt markierte Teile und Etiketten
- Eingebauter Decoder, auch für inverse oder gespiegelte Codes
- Omnidirektionale Lesung auch an schnell bewegten Objekten
- Externe Triggerung möglich
- Multi-Codelesung und Referenzcode-Vergleich
- Beurteilung der Codegüte
- Motorisch einstellbare Fokusposition
- RS 232 und Ethernet-Schnittstelle
RFID-Schreib-/Lesesysteme HFM 3500D / RFM 12/32/62

- Frequenz: 13,56 MHz (HF) / 868 MHz (UHF)
- Max. Lesedistanz: 400 mm (HF) / 5000 mm (UHF)
- Lückenlose Erkennung durch Triggerfunktion und No-Read, auch im Fehlerfall
- Funktionsanpassung durch im Gerät gespeicherte Konfiguration
- Zeitoptimiertes Schreiben im Vorbeifahren durch Vorabübertragung der Daten an die Schreibeinheit
- Sehr flexible Anbindungsmöglichkeiten an Feldbusschnittstellen
- Breites Produktspektrum an Geräten sowie an dazu passenden Transpondern
- RFM 32 Ex-n mit EX-Zulassung Zone 2
RFID-Lesesysteme RFI 32

- Frequenz: 125 kHz
- RFID Gerät zur reinen Identifikation (Read only)
- Feste Codierung
- Max. Lesedistanz: 90 mm
- Passende Transponder verfügbar
- Schutzart: IP 67