Objektentnahme erkennen

Bereich
Entnahme
Aufgabenstellung
Anwesenheitsprüfung, Lageerkennung, Positionieren
Branche
Montage- und Handhabungstechnik
Reflexions-Lichtschranken PRK(L) 3B

Rotlicht/LED
- Hohe Funktionsreserve
- Sichere Objekterkennung bei kleinen, dejustierten Reflektoren, großer Reichweite oder starker Verschmutzung
Rotlicht/Laser
- Sicheres Erkennen von Objekten mit einem Durchmesser ≥ 0,1 mm
- Objekterfassung durch Schlitze, Löcher und Spalten mit kleinsten Abmessungen
- Speziell zur Erfassung von schnellen Vorgängen und Kleinteilen
Einweg-Lichtschranken LS 2B

- Hohe Funktionsreserve
- Sender mit homogenem, kleinen Lichtfleck durch PinPoint LED
- Sender optional mit Aktivierungseingang
- Empfänger optional mit Warn-Ausgang
- Warnausgang für erhöhte Verfügbarkeit
Taster mit Hintergrundausblendung HRTR 3B-S

- Homogener, kleiner Lichtfleck durch PinPoint LED
- Sehr gute Hintergrundausblendung
- Exzellentes schwarz-weiß-Verhalten und sicheres Schalten auf glänzende und farblich strukturierte Objekte
- Exakte Einstellung der Tastweite durch 8-Gang-Spindel
Einweg-Lichtschranken LS 3B

- Große Reichweiten bzw. hohe Funktionsreserven möglich
- PinPoint LED zur Erzeugung eines kleinen, homogenen und gut sichtbaren Lichtflecks, der ideal zur Detektion von Kleinteilen geeignet ist
Taster mit Hintergrundausblendung HRTL 3B

- Speziell zur Erfassung von schnellen Vorgängen und Kleinteilen
- Für Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Positionierung und Reproduzierbarkeit
- Standardausführung in Laserklasse 1
- Erweiterter Tastbereich mit sehr gutem sw/ws-Verhältnis in Laserklasse 2
Taster mit Hintergrundausblendung HRTR 2

- Miniaturbauform ganz speziell bei beengter Einbausituation
- PinPoint LED zur Erzeugung eines kleinen, homogenen und gutsichtbaren Lichtflecks, der ideal zur Detektion von Kleinteilen geeignet ist
- Taster der Serie mit sehr kleinem, laserähnlichem Lichtfleck
- Sehr gute Hintergrundausblendung